text.skipToContent text.skipToNavigation
Série 5V

Série 5V

Tailles 50, 65, 80
L'axe électromécanique vertical 5V représente la solution idéale pour les applications qui nécessitent des déplacements verticaux comme par exemple les systèmes de pick and place, de distribution, de chargement/déchargement (injection plastique, assemblage, usinage) ou les palettiseurs.
Disponible en trois tailles, 50, 65 et 80, il peut être utilisé comme axe vertical d'un portique x, y, z ou en porte-à-faux dans des applications qui nécessitent de déplacer rapidement des charges pour de longues courses et ainsi optimiser le temps de cycle de la machine.

Les nouveaux axes de la série 5V sont des actionneurs linéaires mécaniques à courroie crantée. Grâce à un système de poulie spécifique à configuration oméga, ces axes permettent de réduire au minimum l'inertie du système. De plus, la présence d'un ou plusieurs guides à recirculation de billes (version HS) ainsi que d'un profilé carré autoportant spécial assure une grande rigidité et résistance aux charges dynamiques, assurant un déplacement précis et rapide des charges lourdes.
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Construction Axe électromécanique avec courroie dentée
Conception À profil ouvert avec lame de protection
Fonctionnement Actionneur multiposition à mouvement linéaire
Tailles 50, 65, 80
Courses Max 1500 mm
Type de guide Interne, avec cage à recirculation de billes
Fixation fixage au moyen d’accessoires dédiés
Montage moteur des deux côtés
Température de fonctionnement -10°C ÷ +50°C
Température de stockage -20°C ÷ +80°C
Indice de protection IP 20
Lubrification lubrification centralisée par canaux internes
Répétitivité ± 0,05 mm
Facteur de marche 100%
Utilisation avec capteurs extérieurs capteurs magnétiques CSH et CST au moyen d’accessoires Mod. SMS
Plein écran
Votre configuration
EXEMPLE DE CODIFICATION
5V S 050 TBL 0200 A S 1
5V SÉRIE
S PROFIL
S = section carrée
050 ALÉSAGES
050 = 50x50 mm
065 = 65x65 mm
080 = 80x80 mm
TBL TRANSMISSION
TBL = courroie dentée
0200 COURSES [ C ]
0050 ÷ 1500 mm
A VERSION
A = standard
S CURSEUR
S = standard
1 NOMBRE DE CURSEURS
1 = 1 curseur
TYPE DE TÊTE
= standard
SA = amortisseur intégré
We think you are in United States.
Update your location?