EXEMPLE DE CODIFICATION
5V | S | 050 | TBL | 0200 | A | S | 1 |
5V | SÉRIE |
S |
PROFIL S = section carrée |
050 |
ALÉSAGES 050 = 50x50 mm 065 = 65x65 mm 080 = 80x80 mm |
TBL |
TRANSMISSION TBL = courroie dentée |
0200 |
COURSES [ C ] 0050 ÷ 1500 mm |
A |
VERSION A = standard |
S |
CURSEUR S = standard |
1 |
NOMBRE DE CURSEURS 1 = 1 curseur |
TYPE DE TÊTE = standard SA = amortisseur intégré |
Taille | POIDS A COURSE 0 [kg] | POIDS PAR METRE DE COURSE [kg/m] |
65 | 8,81 | 5,13 |
80 | 18,59 | 8,3 |
Axe électromécanique Mod. 5V...HS1
Taille | A | B | ØC | ØC1 | C2 | ØC3(h8) | C4 | D | E | F | H | K | L1 | L2 | M1 | M2 | M3 | M4 |
65 | M6x9 | M6x9 | 98 | 4,4 | 4,4 | 38 | 4,5 | 37,5 | 20 | 65 | 77,5 | 19 | 430 | 390 | 270 | 106 | 168 | 210 |
80 | M8x12 | M8x12 | 133 | 7,8 | 7,8 | 47 | 5 | 37,5 | 20 | 80 | 97,5 | 22 | 635 | 585 | 365 | 130,5 | 205 | 305 |
Axe électromécanique Mod. 5V...HS1
Taille | P1 | P2 | PA1 | PA2 | PA3 | PB1 | PB2 | PB3 | X2 | W | K1xJ1 | K2xJ2 | K3xJ3 | ØG1(h8) | G2 | G3* |
65 | 60 | 53 | 20 | 25 | 50 | 26 | 31,5 | 63 | 118 | 300 | M5x4,7 | M3x6 | M6x10 | 10 | 3 | 12 |
80 | 60 | 70 | 24 | 32,5 | 65 | 37 | 35 | 70 | 144 | 395 | M6x5 | M3x6 | M8x18 | 12 | 3 | 12 |
Axe électromécanique Mod. 5V...HS1
Taille | Z1 | Z2 | T1 | T2 | T3 | S1 | S2 | S3 | S4 | V1 | V2 | V3 | V4 |
65 | 8 | 4 | 23,5 | 18 | 10 | 5,4 | 6,8 | 3,65 | 5 | 6 | 12 | 4 | 5,5 |
80 | 8 | 4 | 25 | 25 | 10 | 5,4 | 6,8 | 3,65 | 5 | 8 | 16,5 | 6,8 | 9 |
1-9/9 résultats