text.skipToContent text.skipToNavigation
Série 52

Série 52

Le vérin possède six orifices d’alimentation “I” regroupés sur un fond : x-h-w destinés à déplacer le chariot dans un sens, y-z-k- dans l’autre. Avec les pieds Mod. B.52/BA.52, h et z ne peuvent pas êtres utilisés.
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
CODIFICATION DES VERINS SERIE 52
52 M 2 P 40 A 0500
52 SÉRIE
M VERSION
M = standard, magnétique
G = version guidage à paliers lisses
R = version guidage à billes (seulement Ø 25 - 32 - 40)
2 FONCTIONNEMENT
2 = double effet, amorti, magnétique avec alimentations de chaque côté du vérin
8 = double effet, amorti, magnétique avec alimentations sur un seul côté du vérin
SYMBOLE PNEUMATIQUE
CDSS (sur les pages suivantes)
CDSS (sur les pages suivantes)
P MATERIAUX
P = tube profilé aluminium anodisé, joints PU et NBR, chariot standard
C = tube profilé aluminium anodisé, joints PU et NBR, chariot court
40 ALESAGE
25 = 25 mm
32 = 32 mm
40 = 40 mm
50 = 50 mm
63 = 63 mm
A ACCESSOIRES
A = standard
0500 COURSE
(voir tableau)

Vérins à palier lisse Mod. 52G8P

Pour les dimensions non spécifiées, se référer au Mod. 52G2P.
Le guide est fixé sur le côté gauche du chariot. ( sur demande, fourni fixé sur le côté droit ).

CDSS



Mod. Ø T1 T2 T3 T4 L2 L3 I
52G8P25A 25 13,5 29,5 13,5 28,5 8 11 G1/8
52G8P32A 32 17,5 34,5 17,5 34,5 9,5 9,5 G1/8
52G8P40A 40 15,5 38 20,5 42,5 11,5 11,5 G1/4
52G8P50A 50 29,5 59 29 59 17 17 G3/8
52G8P63A 63 34 68,5 34 68,5 17 17 G3/8


We think you are in United States.
Update your location?