text.skipToContent text.skipToNavigation
Série 52

Série 52

Le vérin est doté de deux orifices d’alimentation “I” par fond. L’utilisateur doit choisir un orifice sur les deux pour le raccordement. Les orifices non utilisés seront fermés avec les deux bouchons fournis.
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
CODIFICATION DES VERINS SERIE 52
52 M 2 P 40 A 0500
52 SÉRIE
M VERSION
M = standard, magnétique
G = version guidage à paliers lisses
R = version guidage à billes (seulement Ø 25 - 32 - 40)
2 FONCTIONNEMENT
2 = double effet, amorti, magnétique avec alimentations de chaque côté du vérin
8 = double effet, amorti, magnétique avec alimentations sur un seul côté du vérin
SYMBOLE PNEUMATIQUE
CDSS (sur les pages suivantes)
CDSS (sur les pages suivantes)
P MATERIAUX
P = tube profilé aluminium anodisé, joints PU et NBR, chariot standard
C = tube profilé aluminium anodisé, joints PU et NBR, chariot court
40 ALESAGE
25 = 25 mm
32 = 32 mm
40 = 40 mm
50 = 50 mm
63 = 63 mm
A ACCESSOIRES
A = standard
0500 COURSE
(voir tableau)

Cylindres avec chariot court Mod. 52M2C

+ signifie ajouter la course
K = vis de réglage d'amortissement

CDSS



Mod. Ø W L L1 I B G N E ØA ØX R C F F1 U T V S S1 TG P Z Q Q1
52M2C25A 25 67,5 9,5 135 G1/8 25 5 19 84,5 6 4,5 60 35 M5 7 15 25 22 45 49 36 M4 4,5 11 3
52M2C32A 32 77,5 9,5 155 G1/8 25 5,5 19 99,5 6 5,5 69 45 M5 7 15 32,5 22 54 58 41 M5 7,5 11 4
52M2C40A 40 95 11,5 190 G1/4 25 7 23 112,5 7 6,5 82 50 M5 9 15 38,5 22 64 68 49 M6 7,5 12 4
52M2C50A 50 105 17 210 G3/8 35 9 30 122 10 8,5 115 64 M8 16 34 59 46 90 94 65 M8 12,5 17 5
52M2C63A 63 125 17 250 G3/8 50 9,5 30 150 10 8,5 131 80 M8 16 34 68,5 46 106 110 78 M8 14 17 5


We think you are in United States.
Update your location?