text.skipToContent text.skipToNavigation
Série 52

Série 52

Le vérin est doté de deux orifices d’alimentation “I” par fond. L’utilisateur doit choisir un orifice sur les deux pour le raccordement. Les orifices non utilisés seront fermés avec les deux bouchons fournis.
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
CODIFICATION DES VERINS SERIE 52
52 M 2 P 40 A 0500
52 SÉRIE
M VERSION
M = standard, magnétique
G = version guidage à paliers lisses
R = version guidage à billes (seulement Ø 25 - 32 - 40)
2 FONCTIONNEMENT
2 = double effet, amorti, magnétique avec alimentations de chaque côté du vérin
8 = double effet, amorti, magnétique avec alimentations sur un seul côté du vérin
SYMBOLE PNEUMATIQUE
CDSS (sur les pages suivantes)
CDSS (sur les pages suivantes)
P MATERIAUX
P = tube profilé aluminium anodisé, joints PU et NBR, chariot standard
C = tube profilé aluminium anodisé, joints PU et NBR, chariot court
40 ALESAGE
25 = 25 mm
32 = 32 mm
40 = 40 mm
50 = 50 mm
63 = 63 mm
A ACCESSOIRES
A = standard
0500 COURSE
(voir tableau)

Vérins à roulements à rouleaux Mod. 52R2C

+ signifie ajouter la course
K = vis de réglage d'amortissement

CDSS



Mod. Ø W E L1 I L T U N C F F1 TG Z S R1 P V Q Q1 ØY2 Y ØX Y1 X1 Y3 C1 S1 R2 R
52R2C25A 25 67.5 95 135 G1/8 9.5 25 40 19 20 M5 7.5 36 4.5 45 97 M4 68 11 3 4 4.5 4 7 8 4 40 49 71 60
52R2C32A 32 77.5 115 155 G1/8 9.5 32.5 40 19 40 M6 9 41 7.5 54 109 M5 78 11 4 4 4.5 4 7 8 4 40 58 81.5 69
52R2C40A 40 95 143.5 190 G1/4 11.5 38 55 23 55 M6 12 49 7.5 64 145 M6 90.5 12 4 6 6.5 6 7 8 6 40 68 104.5 82


We think you are in United States.
Update your location?