Vérins à roulements à rouleaux Mod. 52R8P
Série 52
Le vérin possède six orifices d’alimentation “I” regroupés sur un fond : x-h-w destinés à déplacer le chariot dans un sens, y-z-k- dans l’autre. Avec les pieds Mod. B.52/BA.52, h et z ne peuvent pas êtres utilisés.
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
CODIFICATION DES VERINS SERIE 52
52 | M | 2 | P | 40 | A | 0500 |
52 | SÉRIE | |
M |
VERSION M = standard, magnétique G = version guidage à paliers lisses R = version guidage à billes (seulement Ø 25 - 32 - 40) |
|
2 |
FONCTIONNEMENT 2 = double effet, amorti, magnétique avec alimentations de chaque côté du vérin 8 = double effet, amorti, magnétique avec alimentations sur un seul côté du vérin |
SYMBOLE PNEUMATIQUE CDSS (sur les pages suivantes) CDSS (sur les pages suivantes) |
P |
MATERIAUX P = tube profilé aluminium anodisé, joints PU et NBR, chariot standard C = tube profilé aluminium anodisé, joints PU et NBR, chariot court |
|
40 |
ALESAGE 25 = 25 mm 32 = 32 mm 40 = 40 mm 50 = 50 mm 63 = 63 mm |
|
A |
ACCESSOIRES A = standard |
|
0500 |
COURSE (voir tableau) |
Mod. | Ø | T1 | T2 | T3 | T4 | L2 | L3 | I |
52R8P25A | 25 | 13,5 | 29,5 | 13,5 | 28,5 | 8 | 11 | G1/8 |
52R8P32A | 32 | 17,5 | 34,5 | 17,5 | 34,5 | 9,5 | 9,5 | G1/8 |
52R8P40A | 40 | 15,5 | 38 | 20,5 | 42,5 | 11,5 | 11,5 | G1/4 |
1-8/8 résultats