text.skipToContent text.skipToNavigation
Série 97

Série 97

Simple et double effet, amorti magnétique
Ø 32, 40, 50 et 63 mm
Les vérins Série 97 peuvent être utilisés dans des applications critiques où une résistance élevée à la corrosion est nécessaire (par exemple: milieux pétroliers,
navals ou alimentaires).

Cette série est équipée 
d'amortissements pneumatiques
réglables. De plus, ils sont pourvus dun
amortissement élastique fixe réduisant
l'impact du piston sur les fonds.
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Type de construction fonds vissés sur le tube avec une bague Téflon intermédiaire
Fonctionnement simple et double effet
Matériaux fonds, tube et tige inox AISI 314
joint de nez PU, joints de piston NBR
élément de guidage en plastique homologué NSF H1 et matériau gras
Type de fixation Ecrous de fonds
Pivots avants
Tenon arrière mâle intégré
Tenon arrière mâle intégré à rotule
Tenon arrière femelle intégré
Courses min-max 25 à 800 mm
Température de fonctionnement 0 à 80°C ( -20 °C avec air sec )
Pression de fonctionnement 1 à 10 bar
Vitesse 10 à 1000 mm/sec ( sans charge )
Fluide air filtré, sans lubrification ; En cas dutilisation avec air lubrifié, il est conseillé d'utiliser de l'huile ISO VG32 et de ne jamais interrompre la lubrification.
Plein écran
Votre configuration
CODIFICATION DES VERINS SERIE 97
97 M 2 A 050 A 0200
97 SERIE
M VERSION:
M = tenon arriére mâle intégré
S = tenon arriére mâle à rotule intégré
F = tenon arriére femelle intégré
T = nez et fond filetés
A = nez avec pivots
2 FONCTIONNEMENT :
1 = simple effet, ressort avant
2 = double effet, amortissement avant et arrière
6 = double effet, tige traversante, amortissement avant et arrière
( Versions T et A seulement )
SYMBOLES PNEUMATIQUES
CS06
CD09
CD13
A MATERIAUX :
A = inox AISI 304, joints NBR
V = inox AISI 304, tous joints FKM (150°C)
050 DIAMETRE :
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
A ACCESSOIRES :
A = standard ( écrou de tige + écrou de nez )
0200 COURSE:
( voir tableau )
= standard
V = joint tige FKM
We think you are in United States.
Update your location?