Ilôts de distribution, Multipôles
Série D1
Connexion au bus de terrain avec les protocoles de communication les
plus courants: PROFIBUS-DP, PROFINET, CANopen , EtherNET/IP , EtherCAT
and IO-Link. Connexion multipolaire avec 25 ou 44 broches.
Fonctions des vannes: 2x3/2; 5/2; 5/3 CC, CO, CP
plus courants: PROFIBUS-DP, PROFINET, CANopen , EtherNET/IP , EtherCAT
and IO-Link. Connexion multipolaire avec 25 ou 44 broches.
Fonctions des vannes: 2x3/2; 5/2; 5/3 CC, CO, CP
Grâce à la large gamme d’options disponibles, l’îlot de distribution de la série D représente une excellente solution pour toutes les applications qui nécessitent des fonctions pneumatiques et électriques dans des espaces restreints.
Les différentes possibilités de connexions électriques permettent de créer des Îlots avec un grand nombre de positions de distributeurs et différentes zones de pression. De plus, la version bus de terrain peut gérer des signaux électriques d’entrées et de sorties à la fois digitales et analogiques.
Dimensions réduites, débits élevés, embases avec modules pneumatiques et électriques individuels, un système de Connexion à l’embase simple, un diagnostic et un suivi constants des paramètres de performance font de cette série un produit particulièrement innovant.
L’une des caractéristiques de cette série est la fonction de surveillance du bon fonctionnement de l’électrovanne.
L’électronique installée à la fois dans l’embase et dans le module de Connexion Sub-D et multi-série, permet de surveiller en permanence l’efficacité de la bobine de commande de l’électrovanne.
Les variations possibles par rapport aux conditions de fonctionnement idéales, par exemple une consommation électrique plus élevée, une variation des temps de réponse et une augmentation de la température, sont indiquées par différents modes de clignotement de la LED de l’électrovanne et par un signal d’alerte électrique qui est envoyé à l’automate programmable par le câble de connexion du module Sub-D ou, dans le cas du module de connexion multiséries, directement par le protocole de communication.
Les différentes possibilités de connexions électriques permettent de créer des Îlots avec un grand nombre de positions de distributeurs et différentes zones de pression. De plus, la version bus de terrain peut gérer des signaux électriques d’entrées et de sorties à la fois digitales et analogiques.
Dimensions réduites, débits élevés, embases avec modules pneumatiques et électriques individuels, un système de Connexion à l’embase simple, un diagnostic et un suivi constants des paramètres de performance font de cette série un produit particulièrement innovant.
L’une des caractéristiques de cette série est la fonction de surveillance du bon fonctionnement de l’électrovanne.
L’électronique installée à la fois dans l’embase et dans le module de Connexion Sub-D et multi-série, permet de surveiller en permanence l’efficacité de la bobine de commande de l’électrovanne.
Les variations possibles par rapport aux conditions de fonctionnement idéales, par exemple une consommation électrique plus élevée, une variation des temps de réponse et une augmentation de la température, sont indiquées par différents modes de clignotement de la LED de l’électrovanne et par un signal d’alerte électrique qui est envoyé à l’automate programmable par le câble de connexion du module Sub-D ou, dans le cas du module de connexion multiséries, directement par le protocole de communication.
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Regardez dans l'onglet "Accessoire" pour le Configurateur
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
PARTIE PNEUMATIQUE | |
Construction | tiroir avec joints |
Fonctions | 5/2 monostable et bistable 5/3 CC, CO, CP 2x3/2 NC 2x3/2 NO 1x3/2 NC + 1x3/2 NO 2x2/2 NC 2x2/2 NO + 1x2/2 NC 1x2/2 NO |
Matériaux | tiroir: AL joints: HNBR autres joints: NBR corps: AL couvercles: polymère embase taille 1: polymère |
Raccordements | sorties 2 et 4, taille 10,5 mm: tube Ø 4 - 5/32, tube Ø 6 - 1/8 alimentation 1: tube Ø 8 - 5/16 alimentation 12/14: tube Ø 4 - 5/32 échappements 3 et 5: tube Ø 8 - 5/16 échappement 82/84: tube Ø 4 - 5/32 |
Température | 0 ÷ 50°C |
Fluide | Air comprimé filtré et non lubrifié de classe [7.4.4] selon ISO 8573-1:2010. En cas d’utilisation avec air lubrifié, il est conseillé d’utiliser exclusivement de l’huile avec viscosité max. de 32 Cst et une version en alimentation externe du pilotage. La qualité de l’air du pilotage doit être de classe [7.4.4] selon ISO 8573-1:2010 |
Tailles | 1 = 10,5 mm |
Pression de fonctionnement | - 0,9 ÷ 10 bar (-0,7 à 10 bar pour les versions 2x3/2 et 2x2/2) |
Pression de pilotage | 3 ÷ 7 bar pour les versions 2x3/2 et 2x2/2, voir le graphique de pression de pilotage |
External pilot pressure | Voir les graphiques |
Débit nominal | 250 Nl/min |
Position de montage | au choix |
Indice de protection | IP65 |
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES - VERSION MULTIPOLES | |
Type de connecteur Sub-D | 25 ou 44 broches |
Consommation max. | 0,8 A (avec connecteur Sud-D 25 broches) 1,5 A ( avec connecteur Sud-D 44 broches ) |
Tension d'alimentation | 24 V DC ± 10% |
Nbre max de bobine à piloter | 22 sur 11 distributeurs (avec connecteur Sub-D 25 broches) 38 sur 19 distributeurs (avec connecteur Sub-D 44 broches) |
Signalling LED | Multipôle: LED verte - présence de courant LED rouge - anomalie Distributeur: LED jaune - présence de courant LED jaune clignotante - défaut de fonctionnement |
ELECTRICAL SECTION FIELDBUS VERSION |
|
General data |
voir les Modules Multiséries sur les prochaines pages |
Max. absorption | 2,5 A |
Tension d’alimentation | 24 V DC +/-10% alimentation logique 24 V DC +/-10% alimentation puissance |
Max. number of coils to operate | 128 on 64 valve positions |
Max. number of digital inputs | 128 |
Max. number of analog inputs | 16 |
Max. number of digital outputs | 128 |
Max. number of analog outputs | 16 |
Version IO-Link | |
Max n° of coils to operate | 64 sur 32 distributeurs |
Input and Output | Non |
Type of port | Class B |
IODD Configuration file (The IO-Link module on the valve island is auto-configured to operate with the right IODD) |
jusqu’à 12, 24 ou 32 positions de distributeurs par îlot |
More information can be found at http://catalogue.camozzi.com Series D “Instructions for use and maintenance” |
EXEMPLE DE CODIFICATION
D | 1 | E | vc | - | M | P |
D | SÉRIE |
1 |
TAILLE 1 = 10,5 mm |
E |
VERSION E = Electrovanne |
vc |
COMPOSANT VC = plugin valve |
M |
FONCTION M = 5/2 monostable B = 5/2 bistable C = 2x3/2 NC A = 2x3/2 NO G = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO V = 5/3 CC K = 5/3 CO N = 5/3 CP D = 2x2/2 NC H = 2x2/2 NO R = 1x2/2 NC + 1x2/2 NO |
P |
COMMANDE MANUELLE P = bouton poussoir R = avec dispositif “push and turn” |
1-16/21 résultats