Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Regardez dans l'onglet "Accessoire" pour le Configurateur
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
CODIFICATION - VERSION MULTIPOLE
DM | C | 1 | M | W | R | A | - | 15R | - | 5BX5B | - | 4B3C3V | - | CS | R |
DM | ÎLOT MODULAIRE | |
C |
VANNE C = modèle VC |
|
1 |
TAILLE 1 = 10,5 mm |
|
M |
CONNEXION ÉLECTRIQUE M = multipôle 25 broches PNP Q = multipôle 44 broches PNP |
|
W |
INTERFACE O = sans interface |
W = sans fils |
R |
COMMANDE MANUELLE P = dispositif monostable R = dispositif monostable/maintenu |
|
A |
ALIMENTATION DU PILOTE A = interne |
B = externe |
15R |
CONNECTEUR 0 = sans connecteur CONNECTEUR R AVEC CABLE 03R = 3 m 05R = 5 m 10R = 10 m 15R = 15 m 20R = 20 m 25R = 25 m |
|
5BX5B |
CONNEXION SUR EMBASES Métrique: A = cartouche tube Ø4 B = cartouche tube Ø6 JOINTS # Q = canal 1, 3, 5 fermés R = cana 1 fermé S = canal 3 et 5 fermés AVEC JOINT ET ALIMENTATION EXTERNE # QT = canal 1, 3, 5 fermés; 12/14 externe RT = canal 1 fermé; 12/14 externe ST = canal 3, 5 fermés; 12/14 externe AVEC JOINT ET SILENCIEUX # QH = canal 1, 3, 5 fermés RH = canal 1 fermé SH = canal 3 et 5 fermés EMBASE POUR ALIMENTATION SUPPLÉMENTAIRE # X = alimentation (1) et échappements (3, 5) XH = alimentation (1) et échappements (3, 5) avec silencieux EMBASE INTERMÉDIAIRE POUR ALIMENTATION SUPPLÉMENTAIRE AVEC PILOTAGE EXTERNE # XT = alimentation supplémentaire (1) ET échappements(3, 5) POUR L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE # K = séparation de l’alimentation électrique # = ces embases sont déjà fournies avec des cartouches pour tube Ø8 |
Pouces: A = cartouche tube Ø5/32 G = cartouche tube Ø1/4 J = embase (D1) pour la commande du servo-pilote par l’intermédiaire du distributeur (E;F) * |
4B3C3V |
ÉLECTRO-DISTRIBUTEUR M = 5/2 monostable B = 5/2 bistable C = 2X3/2 NC A = 2 X 3/2 NO G = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO V = 5/3 CC K = 5/3 CO N = 5/3 CP L = libre W = position sans distributeur |
E = 3/2 NC pour la commande interne du servo-pilote (ligne 1) ** F = 3/2 NC pour la commande externe du servo-pilote ** D = 2x2/2 NC H = 2x2/2 NO R = 1x2/2 NC + 1x2/2 NO |
CS |
PLAQUES TERMINALES Dimensions des tubes pour les orifices 1,3 et 5 Métrique: C = cartouche tube Ø4 CS = cartouche tube Ø8 - 3,5 avec silencieux |
Pouces: C = cartouche tube Ø5/16 CS = cartouche tube Ø5/16 - 3,5 avec silencieux |
R |
TYPE DE FIXATION = direct R = DIN rail |
* = L’embase est équipée d’une cartouche Ø4 (Ø5/32”).
** = Électrovanne pour embase modèle J.
Le choix de la cartouche effectué dans la section Plaques Terminales est également valable pour les embases à membrane et les embases complémentaires.
Les modèles QT, RT, ST, XT ont un tube de cartouche 12/14 Ø4 (Ø5/32”).
** = Électrovanne pour embase modèle J.
Le choix de la cartouche effectué dans la section Plaques Terminales est également valable pour les embases à membrane et les embases complémentaires.
Les modèles QT, RT, ST, XT ont un tube de cartouche 12/14 Ø4 (Ø5/32”).
1-9/9 résultats
1-8/8 résultats