text.skipToContent text.skipToNavigation
Série FS

Série FS

Tailles: 17, 30, 35
La série FS est disponible pour des débits allant de 0,5 à 2000 L/min, en trois tailles différentes, ainsi qu'en version avec capteur de pression.
L'écran est conçu pour être orientable, ce qui permet une lecture aisée des valeurs contrôlées.
Le débit cumulé est immédiatement visible sur l'écran.

Caractéristiques principales :
  • Surveillance en temps réel : Permet un contrôle constant du débit à tout moment.
  • Large gamme d'applications : Convient à de multiples utilisations, des petits ateliers aux grandes industries.
  • Robots de peinture : Idéal pour gérer le flux d'air dans les process de peinture, contribuant ainsi à l'économie de gaz techniques.
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".

Modèle FS (Capteurs de débit) FSP (Capteur de débit+ Capteur de pression)
Tailles 01 (17 mm)
02 (30 mm)
03 (35 mm)
Fluide Air sec, N2, Gaz non corrosif / non inflammable
Plage de débit mesurée FS01 - FSP01 (0 ÷ 1 à 0 ÷ 200 L/min)
FS02 - FSP02 (2 ÷ 500  à 10 ÷ 1000 L/min)
FS03 - FSP03 (10 ÷ 2000 L/min)
Direction du flux Unidirectionnel
Pression de service Non applicable
Affichage 4 chiffres * 4 chiffres, écran à 7 segments ( Rouge / Vert / Orange )
Plage d'affichage FS01 - FSP01 (0 ÷ 1,050 à 0 ÷ 210 L/min)
FS02 - FSP02 (0 ÷ 525 à 0 ÷ 1050 L/min)
FS03 - FSP03 (0 ÷ 2100 L/min)
Échelle de réglage minimum LPM FS01 - FSP01 (1 mL/min à 1 L/min)
FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (1 L/min)
Échelle de réglage minimum CFM FS01 - FSP01 (0.01 ft3/min à 1 ft3/min)
FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (1 ft3/min)
Plage affichée cumulée FS01 - FSP01 (99999999 mL à 9999999.9 L)
FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (99999999 L)
Minimum value display LPM or CFM FS01 - FSP01 (1 mL à 1 L) (0.1 ft3 à 1 ft3)
FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (1 L) (1 ft3)
Plage d'affichage Non applicable -1 ÷ 10 bar
Échelle de réglage minimum kPA Non applicable 1
Échelle de réglage minimale kfg/cm2 Non applicable 0.01
Résolution minimale bar Non applicable 0.01
Résolution minimale psi Non applicable 0.1
Plage d'affichage de débit garanti 2 ÷ 100 % F.S.
Précision des indicateurs de débit FS01 - FSP01 (± 3% F.S. ± 1 chiffre)*1
FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (± 3% F.S. ± 1 chiffre)*5
Précision de la sortie analogique de l'indicateur de débit FS01, FSP01 (± 5% F.S.)*1
FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (± 5% F.S.)*5
Répétabilité de la visualisation du débit FS01 - FSP01 (±1% F.S. ±1 chiffre)*2
FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (±1% F.S. ±1 chiffre)*2, (± 2% F.S. lorsque le temps de réponse est fixé à 50 ms)*2
Linéarité de la visualisation du débit ± 3% F.S. *2
Variation de l'affichage du débit en fonction de la température FS01 - FSP01 ± 2% F.S. (15 ÷ 35°C); ± 5% F.S. (0 ÷ 15°, 35 ÷ 50°C), (compared with *2)
FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 ± 5% F.S. (par rapport à *2)
Variation en fonction de la pression FS01 - FSP01 (± 5% F.S. ± 1 chiffre)*3
FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (± 5% F.S. ± 1 chiffre)*6
Précision garantie de la pression de la gamme Non applicable 0 ÷ 100 % F.S.
Précision des indicateurs Non applicable ± 2% F.S. ± 1 chiffre *7
Précision de la sortie analogique Non applicable ± 2.5% F.S. *7
Précision de la pression - Répétabilité Non applicable ± 0.2% F.S. ± 1 chiffre *7
Précision de la pression - Linéarité Non applicable ± 2.5% F.S. *7
Variation en fonction de la température - Précision de la pression Non applicable ± 2% F.S. (par rapport à *7)
Sortie numérique générale 2
Temps de réponse Débit de la sortie numérique 800 ms (disponible 50, 80, 120, 200, 400, 1500 ms)
Temps de réponse Pression de la sortie numérique Non applicable 2.5 ms (disponible 25, 100, 250, 500, 1000, 1500 ms)
Sortie numérique Mode débit Mode Hystérésis, Mode Comparateur de Fenêtres, Sortie Accumulée, Sortie d'Impulsions Accumulées
Mode de pression de la sortie numérique Non applicable
Hystérésis Ajustable
Protection contre
les courts-circuits
Oui
Sortie d'impulsion accumulée FS01 - FSP01 (10 mL/impulsion jusqu'à 2 L/impulsion)
FS02 - FSP02 (5L/impulsion jusqu'à 10L/impulsion)
FS03 - FSP03 (10 L/impulsion)
Sortie tension Sortie analogique 1 ÷ 5 V – Impédance de Sortie : 1 kΩ 1 ÷ 5 V; *8 – Impédance de Sortie: 1 kΩ
Courant de Sortie 4 ÷ 20 mA - Impédance de la charge : ≤ 300 Ω 4 ÷ 20 mA ; *8 - Impédance de la charge : ≤ 300 Ω
Temps de réponse ≤ 100 ms Pression : ≤ 50 ms ; Débit : ≤ 100 ms
Entrée externe Input Open collector, ≤ 0.4V, ≥ 30 ms
Interface de communication RS-485 *7
Tension d'alimentation 12 ÷ 24V DC ± 10 % - Ondulation (P-P) ≤ 10 %
Consommation électrique ≤ 50 mA
Plage de pression de service FS01 - FSP01 (-0,9 ÷ 8 bar)
FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (0 ÷ 10 bar)
Tenue Pression Non applicable FSP01 (-0,9 ÷ 8 bar)
FSP02, FSP03 (0÷10 bar)
Indice de protection IP40
Température du fluide de travail 0 ÷ 50 °C (sans condensation ni gel)
Plage de température ambiante Fonctionnement : 0 ÷ 50 °C ; Stockage : -10 ÷ 60 °C (sans condensation ni gel)
Plage d'humidité ambiante Fonctionnement / Stockage : 35 ÷ 85 % R.H. (sans condensation)
Résistance de l'isolation ≥ 50 MΩ (500 V DC, entre le boîtier et le câble) FSP01 (≥ 2 MΩ - 50 VDC, entre le boîtier et le câble)
FSP02, FSP03 (≥ 50 MΩ - 500 VDC, entre le boîtier et le câble)
Tension Maximale 1000 VAC pendant 1 minute, entre le boîtier et le câble FSP01 (250 VAC pendant 1 minute, entre le boîtier et le câble)
FSP02, FSP03 (1000 VAC pendant 1 minute, entre le boîtier et le câble)
Vibrations Amplitude totale 1,5 mm ou 10 G, 10 Hz ÷ 55 Hz ÷ 10 Hz scan pendant 1 minute, 2 heures dans chaque direction de X, Y et Z
Résistance chocs 100 m/s2 (10 G), 3 fois dans les directions X, Y et Z
EMC IEC 61000-6-2; IEC 61000-6-4
Câble Câble résistant à l'huile ø4 (PVC) - 26 AWG (0.15 mm2) - 6 fils
Raccordement FS01 - FSP01 (Ø6 à Ø8)
FS02 - FSP02 (Rc1/2, G1/2)
FS03 - FSP03 (Rc3/2, G3/4)
Poids (avec câble de 2 mètres) FS01 - FSP01 (109.3 g à 112.7 g approx.)
FS02 - FSP02 (250 g à 325 g)
FS03 - FSP03 (325 g)

NOTES DU TABLEAU :
*1   CONDITIONS: pression d'entrée : 3 bar, pression de sortie : pression atmosphérique, 25 °C
*2  CONDITIONS: pression de sortie : pression atmosphérique, 25 °C
*3  -0.9 ÷ 8 bar, pression de sortie : pression atmosphérique, 25 °C
*4  Fonction disponible uniquement pour les options -02 et -04
*5  CONDITIONS: ipression d'entrée : 6 bar, pression de sortie : pression atmosphérique, 25 °C
*6  0 ÷ 10 bar, pression de sortie : pression atmosphérique, 25 °C
*7  Débit de sortie = 0 L/min, 25 °C
*8  Sortie PWM, correspondant à la pression 0 ÷ 10 bar

Plein écran
Votre configuration
EXEMPLE DE CODIFICATION
FS 01 - 201 - 031 - R8
FS SÉRIE
FS = Capteur de débit
FSP = Capteurs de débit + Capteur de pression
01 TAILLE
01 = 17 mm
02 = 30 mm
03 = 35 mm
201 PLAGE DE DÉBIT
005 = 500 mL/mil (seulement taille 01) - Disponible sur demande
010 = 1000 mL/min (seulement taille 01)
050 = 5 L/min (seulement taille 01) - Disponible sur demande
100 = 10 L/min (seulement taille 01) - Disponible sur demande
500 = 50 L/min (seulement taille 01)
101 = 100 L/min (seulement taille 01) - Disponible sur demande
201 = 200 L/min (seulement taille 01)
501 = 500 L/min (seulement taille 02)
102 = 1000 L/min (seulement taille 02)
202 = 2000 L/min (seulement taille 03)
031 SPÉCIFICATIONS DE SORTIE
010 = 2 sorties NPN + Analogique output 1 - 5 V
011 = 2 sorties NPN + Analogique output 4 - 20 mA
020 = 2 sorties NPN + RS485 - Disponible sur demande
030 = 2 sorties PNP + sortie Analogique 1 - 5 V
031 = 2 sorties PNP + sortie Analogique 4 - 20 mA
040 = 2 sorties PNP + RS485 - Disponible sur demande
R8 RACCORDEMENT
R6 = Ø6 mm pour Gamme de Débit 005, 010, 050, 100, 500
R8 = Ø8 mm pour Gamme de Débit 101, 201
F9C = G1/2 pour Gamme de Débit 501/102
F12C = G3/4 pour Gamme de Débit 202
We think you are in United States.
Update your location?