Pinces angulaires avec angle d’ouverture de 30°
Série CGAN
Double effet, magnétique, auto-centrante
Tailles : 10, 16, 20, 25, 32
Tailles : 10, 16, 20, 25, 32
Les pinces angulaires de la série CGAN sont disponibles en 5 tailles différentes. Grâce à un angle d’ouverture compris entre -10° et 30°, les pinces angulaires de la série CGAN garantissent une préhension rapide et efficace même dans des espaces de travail réduits.
Sa conception compacte et les matériaux utilisés font que cette pince est particulièrement adaptée à toutes les applications nécessistant haute précision et répétabilité de position telles que transfert, Pick & Place ou Pick & Hold.
Les points de fixation sur trois côtés différents du corps de la pince et son montage facile au moyen d’un adaptateur en option, garantissent une installation très flexible, même dans les secteurs industriels qui exigent des niveaux élevés d’efficacité de production tels que les secteurs d’assemblage, d’emballage et agro-alimentaire.
Sa conception compacte et les matériaux utilisés font que cette pince est particulièrement adaptée à toutes les applications nécessistant haute précision et répétabilité de position telles que transfert, Pick & Place ou Pick & Hold.
Les points de fixation sur trois côtés différents du corps de la pince et son montage facile au moyen d’un adaptateur en option, garantissent une installation très flexible, même dans les secteurs industriels qui exigent des niveaux élevés d’efficacité de production tels que les secteurs d’assemblage, d’emballage et agro-alimentaire.
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Regardez dans l'onglet "Accessoire" pour le Configurateur
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
Type de construction | Pince angulaire auto-centrante |
Fonctionnement | Double effet |
Tailles | 10; 16; 20; 25; 32 |
Transmission de la force | Système à levier |
Couple de serrage à l’ouverture à 6 bars | 14 - 280 (Ncm) |
Couple de serrage à la fermeture à 6 bars | 10 - 230 (Ncm) |
Angle d’ouverture/fermeture | 2x15° |
Raccordement d'air | M3 - M5 |
Pression de fonctionnement | 2 ÷ 8 bar |
Température de fonctionnement | 5°C ÷ 60°C |
Température de stockage | -10°C ÷ 80°C |
Fréquence max. d'utilisation | 3 Hz |
Répétitivité | 0.05° |
Fluide | Air filtré en classe 7.4.4 conformément à la norme ISO 8573-1. En cas d’utilisation d’air lubrifié, nous recommandons l’huile ISOVG32 et de ne jamais interrompre la lubrification. |
Compatibilité | Directive ROHS |
Certifications | ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80) |
Matériaux | Sans silicone, cuivre et PTFE |
Capteurs magnétiques de proximité compatibles | Série CSD |
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
Exemple de codification
CGAN | - | 20 | - | EX |
CGAN | SÉRIE |
SYMBOLE PNEUMATIQUE PNZ1 |
20 |
TAILLES: 10 = Ø10 mm 16 = Ø16 mm 20 = Ø20 mm 25 = Ø25 mm 32 = Ø32 mm |
|
EX | Ajouter EX pour commander la version certifiée ATEX |