text.skipToContent text.skipToNavigation
Série CGAN

Série CGAN
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
CGAN - 20 - EX
CGAN SÉRIE SYMBOLE PNEUMATIQUE
PNZ1
20 TAILLES:
10 = Ø10 mm
16 = Ø16 mm
20 = Ø20 mm
25 = Ø25 mm
32 = Ø32 mm
EX Ajouter EX pour commander la version certifiée ATEX

Pinces - taille 20 mm

LÉGENDE:
A = Raccordement en air/ouverture
B = Raccordement en air/fermeture



Mod. Force de fermeture totale à 6 bars (N) Force de préhension de fermeture par mâchoire à 6 bars (N) Force d’ouverture totale à 6 bars (N) Force de préhension d’ouverture par mâchoire à 6 bars (N) Course par mâchoire (°) Pression de service (bar) Température de fonctionnement (°C) Répétabilité (°) Fréquence max d’utilisation (Hz) Poids (kg)
CGAN-20 97 48,5 120 60 15° 2 ÷ 8 5 ÷ 60 0,05 3 0,213


We think you are in United States.
Update your location?