Raccords instantanés double étanchéité en laiton
Série H8000
Tube Ø: 4, 6, 8, 10, 12 mm
Raccordement: BSP (G1/8" - G1/4" - G3/8" - G1/2")
Raccordement: BSP (G1/8" - G1/4" - G3/8" - G1/2")
Les raccords de la série H8000 sont conçus pour être utilisés dans des environnements de travail particulièrement sales et poussiéreux. Le système breveté à double étanchéité sur le tube garantit une connexion extrêmement fiable et évite tout risque de fuite.
La forme spéciale de la griffe empêche l'entrée d'impuretés à l'intérieur du raccord, garantissant la performance dans le temps, la rétention du tube et la facilité de connexion et de libération.
Les raccords de la série H8000 ont un corps en laiton, des joints FKM pour hautes températures (des joints EPDM et NBR sont également disponibles) et peuvent être utilisés avec des pressions entre -0,9 et 60 bars.
La forme spéciale de la griffe empêche l'entrée d'impuretés à l'intérieur du raccord, garantissant la performance dans le temps, la rétention du tube et la facilité de connexion et de libération.
Les raccords de la série H8000 ont un corps en laiton, des joints FKM pour hautes températures (des joints EPDM et NBR sont également disponibles) et peuvent être utilisés avec des pressions entre -0,9 et 60 bars.
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
Diamètre | ø 4, 6, 8, 10, 12 mm |
Raccordement | Gaz cylindrique ISO 228 (BSP) |
Température | Avec joints FKM (standard): -15°C ÷ 200°C (air sec) - Avec joint EPDM (sur demande) -40°C ÷ 110°C Avec joints NBR (sur demande): -20°C ÷ 80°C |
Tube utilisé | PA 6, 11, 12 - PE - PU - PSS - PTFE - PEAL - Tube métallique (avec rainurage) pour un meilleure utilisation des raccords, vérifier les caracteréristiques du tube utilisé |
Fluide | Tout fluide nécessitant un haut degré d'étanchéité comme par exemple, eau ou huile. Pour tout autre fluide, consulter nos techniciens. |
Matériaux | corps et pince laiton nickelé, joints toriques FKM (EPDM et NBR sur demande) |
Pression de service | -0,9 à 60* bars Les raccords de la série H8000 peuvent supporter une pression maximale de 60 bar. Cependant, le tube utilisé peut affecter ou limiter considérablement la pression de service. |