Raccords instantannés push-in
Les raccords instantanés représentent une solution innovante dans le monde des raccords industriels. Ils se distinguent par leur rapidité d'installation, permettant une connexion immédiate et sûre des tubes et tuyaux dans diverses applications et secteurs industriels.
Added to Your Shopping Cart
Caractéristiques et Bénéfices
Le mécanisme "push-in" est particulièrement apprécié pour sa simplicité : pour connecter un tube ou un tuyau, il suffit de l'insérer dans le raccord jusqu'à ce qu'il atteigne le fond. Souvent, un "clic" indique qu'il est bien fixé. Ce système élimine le besoin de visser ou d'utiliser d'autres méthodes laborieuses pour le fixer au raccord
- Installation Rapide : Their main feature is the speed of connection and disconnection, significantly simplifying assembly and maintenance operations, reducing downtime.
- Durabilité et Résistance : Reconnus pour leur résistance et leur durabilité, même en cas d'utilisation intensive et dans des environnements critiques.
- Étanchéité optimale : Assurent une étanchéité optimale dans une large gamme de pressions et de températures, garantissant un débit efficace et réduisant les pertes de charge.
- Polyvalence d'utilisation : Convient à une variété de fluides (air, eau, vapeur) et à différentes conditions environnementales, y compris les environnements agressifs.
Pourquoi faire le Choix des Raccords Instantanés de Camozzi Automation
Avec plus de 60 ans d'expérience dans le traitement et la production de cette famille de produits, Camozzi Automation offre une large sélection de raccords instantanés utilisant des matériaux avancés de haute qualité, allant des polymères techniques au laiton nickelé et à l'acier inoxydable. Ils se caractérisent par une conception compacte et légère, une grande polyvalence et une grande variété de modèles et de raccordements.
Applications Courantes
D'une manière générale, l'utilisation des raccords instantanés est en constante augmentation en raison de leur facilité et de leur polyvalence d'utilisation, ainsi que des multiples avantages mentionnés ci-dessus. Ils sont donc compatibles avec un large éventail d'applications industrielles et d'environnements d'exploitation. Les raccords instantanés sont courants dans l'automatisation industrielle, où ils servent à raccorder des tuyaux flexibles utilisés pour transporter des fluides tels que l'air, l'eau et la vapeur, même dans des conditions environnementales difficiles. Ils sont largement utilisés dans l'industrie alimentaire, où les raccords instantanés en acier inoxydable ou en matériaux spéciaux de qualité alimentaire sont privilégiés pour leur hygiène et leur résistance à la corrosion. Ils sont également largement utilisés dans les secteurs de la régulation de la température et du refroidissement, où ils jouent un rôle important dans le bon fonctionnement des circuits de régulation de la température. En outre, ce sont des composants stratégiques pour les applications pneumatiques, car ils permettent le passage intégral du tube flexible sans perte de pression, ce qui est essentiel dans ce secteur. Enfin, les raccords instantanés sont utilisés pour le refroidissement de l'électronique, où leur étanchéité optimale peut s'avérer cruciale pour éviter d'endommager les composants sensibles.
Product Availability by Store Location
Hours