text.skipToContent text.skipToNavigation
Série X6000

Série X6000

Tube Ø: 4, 6, 8, 10, 12 mm
Raccordement: BSP (G1/8”, G1/4”, G3/8”, G1/2”),
BSPT (R1/8”, R1/4”, R3/8”, R1/2”)
Les raccords Série X6000 permettent une connexion pratique et sécurisée en milieux agressifs. Ils sont destinés à des applications dans des secteurs tel que la pneumatique, les fluides, la chimie, les industries alimentaires et de l'emballage.

Les raccords Série X6000 sont pratiques et sûr. Ils permettent des connexions en milieux agressifs.
La collerette assure un excellent maintient du tube dans le raccord.
Séries
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".

Diamètre ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
Raccordement Gaz conique ISO 7 ( BSPT )
Gas cylindrique ISO 228 ( BSP )
Température -15 à + 150°C
Note: pour une meilleure utilisation des raccords,
vérifier les caractéristiques du tubes utilisé.
Tube utilisé PA 6, 11, 12 - PE - PU - Polyester
Fluide Air comprimé et eau potable
( pour tout autre fluide, consulter nos techniciens )
Matériaux 1 = Corps                                     Inox 316L
2 = Joints                                  FKM Alimentaire
3 = Bague de soutien                            Inox 316L
4 = Griffe                                      Inox 301
5 = Bague de maintient                             Inox 316L
6 = Colorette                                    Inox 316L
Pression de service Max. 18 bar (voir tube)

Raccord avec tube de liaison

We think you are in United States.
Update your location?