text.skipToContent text.skipToNavigation
Série 1000

Série 1000

Tube Ø: 5/3 - 6/4 - 8/6 - 10/8 - 12/10 - 15/12,5 mm
Raccordement: métrique (M5, M6, M12x1, M12x1,25),
BSP (G1/8”, G1/4”, G3/8”, G1/2”), BSPT (R1/8”, R1/4”, R3/8”, R1/2”)
Les raccords à coiffe peuvent-être montés sans l'aide d'outillage, y compris avec des tubes rigides type PA ou PSS
L'écrou de serrage est prévu aussi bien pour un montage manuel que pour un montage avec une clé.
La forme particulière du cône d'attaque évite de blesser le tube.

Séries
Accessoires
  • 1(current)
  • 2
  • 3
38 Products found
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Diamètre Ø 5/3 - 6/4 - 8/6 - 10/8 - 12/10 - 15/12,5 mm
Raccordement Gaz conique ISO 7 ( BSPT ) - Gaz cylindrique ISO 228 ( BSP )
M5 et M6 et autres filetages métriques sur demande - NPT sur demande
Température -20°C ÷ 80°C
NOTE : pour une meilleure utilisation des raccords à coiffe, vérifier les caractéristiques du tube utilisé.
Tube utilisé PA - PE - PU - PSS - PVC renforcé
Fluide Air comprimé et fluide basse pression.
Matériaux corps et écrou laiton nickelé, bague d'étanchéité PTFE/PA, AL
Pression de service La pression nominale du raccord est toujours supérieure à la pression d'utilisation du tube

Raccord avec tube de liaison

We think you are in United States.
Update your location?