Raccord droit femelle
Mod. G6463
Laiton nickelé
Filetage métrique parallèle ISO-965 et BSPP ISO-228
Filetage métrique parallèle ISO-965 et BSPP ISO-228
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
Mod. | A | D | C | F | G | L | P (min) | SW | Poids ( g ) |
G6463 4-M5 | 4 | M5 | 7,5 | 8,8 | 9,8 | 21,5 | 4,5 | 9 | 5,5 |
G6463 4-1/8 | 4 | G1/8 | 10,5 | 8,8 | 13 | 24,5 | 6 | 12 | 13,5 |
G6463 4-1/4 | 4 | G1/4 | 12,5 | 8,8 | 16,5 | 26,5 | 7 | 15 | 23 |
G6463 6-1/8 | 6 | G1/8 | 10 | 11,7 | 13 | 25,5 | 6 | 12 | 13 |
G6463 6-1/4 | 6 | G1/4 | 11,5 | 11,9 | 16,5 | 27 | 7 | 15 | 21,5 |
G6463 8-1/8 | 8 | G1/8 | 9,5 | 13,7 | 15,2 | 27 | 6 | 14 | 13,5 |
G6463 8-1/4 | 8 | G1/4 | 11,5 | 13,7 | 16,5 | 29 | 7 | 15 | 20,5 |
G6463 8-3/8 | 8 | G3/8 | 12,5 | 13,7 | 20,5 | 30 | 8 | 19 | 25 |