RACCORDS INSTANTANÉS GRIPfit
Série 7000 - Refroidissement
Diamètres extérieurs des tubes : 6, 8 mm
Filetage des raccords : ISO-228 BSPP (G1/8, G1/4, G3/8).
Filetage des raccords : ISO-228 BSPP (G1/8, G1/4, G3/8).
Les raccords instantanés de la série 7000 Refroidissement ont été conçus avec un technopolymère spécial à base de matières premières renouvelables biosourcées qui permet au composant de résister à l’absorption d’eau, aux variations de température et aux additifs de refroidissement liquide.
1-13/13 résultats
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Regardez dans l'onglet "Accessoire" pour le Configurateur
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
Diamètre | ø 6 mm | ø 8 mm | |
Maximum working pressure |
- 20° / + 40° + 40° / + 70° + 70° / + 100° |
16 bar 14 bar 12 bar |
16 bar 12 bar 10 bar |
Pression de service minimale | -0,9 bar | ||
Température | - 20°C ÷ + 100°C (Voir les caractéristiques des tubes utilisés) | ||
Raccordement | GAZ cylindrique ISO-228 BSPP | ||
Tube utilisé | Polyuréthane (PU), polyéthylène (PE), polyamide (PA), fluoropolymère (PTFE), polyester (HY3L), tube métallique rigide avec extrémité métallique lisse et rainurée. | ||
Fluide | Eau industrielle et liquides de refroidissement (pour d’autres fluides, consulter nos techniciens) | ||
Matériaux | (A) Corps = Technopolymère (PA11), laiton avec nickelage chimique (B) Bouton poussoir = Technopolymère (PA66) (C) Rondelle d’accrochage = Acier inoxydable (AISI 301) (D) Joints = EPDM (E) Filetage = Laiton avec nickelage chimique |
1-13/13 résultats