Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Regardez dans l'onglet "Accessoire" pour le Configurateur
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
CODIFICATION - VERSION MULTIPÔLES
The choice of the cartridge made in the Terminal Plates section is also valid for the diaphragm and additional sub-bases.
The QT, RT, ST, XT models have the 12/14 cartridge for Ø4 tube (Ø5/32”).
The QT, RT, ST, XT models have the 12/14 cartridge for Ø4 tube (Ø5/32”).
HN | 5 | M | 03 | 2Q4AZ2A | 2B8M4C | A | 15R | 4BQH4CX3D | 3M2L3M2BC | DS | R |
HN | SERIE |
5 |
VALVE C= VC Model |
M |
SIZE 2 = 16 mm |
03 |
ELECTRICAL CONNECTION M = Multipole 25 pin PNP Q = Multipole 44 pin PNP |
2Q4AZ2A |
INTERFACE O = without interface W = WLAN |
2B8M4C |
MANUAL OVERRIDE P = push button R = with push and turn device |
A |
SERVO-PILOT SUPPLY A = internal B = external |
15R |
CONNECTOR 0 = without connector CONNECTOR R WITH CABLE 03R = 3 mt 05R = 5 mt 10R = 10 mt 15R = 15 mt 20R = 20 mt 25R = 25 mt |
4BQH4CX3D |
SUBBASES Metric: Inches: B = cartridges tube Ø6 L = cartridges tube Ø1/4 C = cartridges tube Ø8 C = cartridges tube Ø5/16 D = cartridges tube Ø10 P = cartridges tube Ø3/8 SUBBASES DIAPHRAGM Q = diaphragm on channels 1, 3, 5 R = diaphragm on channel 1 S = diaphragm on channels 3 and 5 WITH DIAPHRAGM AND EXTERNAL SERVO-PILOT SUPPLY QT = diaphragm on channels 1, 3, 5; 12/14 external RT = diaphragm on channel 1; 12/14 external ST = diaphragm on channels 3, 5; 12/14 external WITH DIAPHRAGM AND INTEGRATED SILENCER QH = diaphragm on channels 1, 3, 5 RH = diaphragm on channel 1 SH = diaphragm on channels 3, 5 SUBBASE FOR ADDITIONAL FLOW X = supply (1) and exhausts (3, 5) XH = supply (1) and exhausts (3, 5) with integrated silencer INTERFACE SUBBASE FOR ADDITIONAL FLOW WITH EXTERNAL SERVO-PILOT SUPPLY XT = additional supply (1) and exhausts (3, 5) FOR POWER SUPPLY K = separation of power supply |
3M2L3M2BC |
VALVES M = 5/2 monostable B = 5/2 bistable C = 2x3/2 NC A = 2x3/2 NO G = 2x3/2 (NC+NO) V = 5/3 CC K = 5/3 CO N = 5/3 CP L = free position W = position without valve |
DS |
TERMINALS AND INTERMEDIATE PLATES Tube dimensions for port sizes 1,3,5 Metric: Inches: D = cartridge Ø 10 DS = cartridge Ø 10 and external silencer (2939-10) P = cartridge Ø3/8 E = cartridge Ø 12 ES = cartridge Ø 12 and external silencer (2939-12) R = cartridge Ø1/2 F = cartridge Ø 14 |
R |
FIXING TYPE = direct R = DIN rail |
VERSION MULTIPÔLES
La version Multipôles peut être connectée rapidement et en toute sécurité par le câble de Connexion avec sortie angulaire de 25 ou 44 broches au connecteur électrique Sub-D intégré dans l’îlot. La modularité unique des embases permet de créer des îlots avec un maximum de 11 ou 19 positions de distributeurs selon le type de câble de connexion utilisé.