Surpresseur
Série BPA
Tailles: 40, 63, 100
Ce surpresseur, dont le rapport est de 2:1, augmente la pression de sortie jusqu’à 20 bars. Il fonctionne automatiquement lorsque cela est nécessaire pour générer une augmentation constante de la pression.
Sa conception mécanique garantit une installation rapide et facile, minimise la production
de chaleur et améliore la sécurité de la machine.
Deux versions sont disponibles, avec ou sans régulateur intégré qui permet d’ajuster la pression de sortie souhaitée et de gérer efficacement la consommation d’énergie. Grâce à sa conception compacte et fonctionnelle et à ses temps de remplissage rapides, la série BPA est idéale pour les applications où la haute pression n’est nécessaire qu’à des points précis du circuit pneumatique, comme dans le travail du bois, le traitement du marbre et du verre ou dans les machines d’essai et d’assemblage.
Sa conception mécanique garantit une installation rapide et facile, minimise la production
de chaleur et améliore la sécurité de la machine.
Deux versions sont disponibles, avec ou sans régulateur intégré qui permet d’ajuster la pression de sortie souhaitée et de gérer efficacement la consommation d’énergie. Grâce à sa conception compacte et fonctionnelle et à ses temps de remplissage rapides, la série BPA est idéale pour les applications où la haute pression n’est nécessaire qu’à des points précis du circuit pneumatique, comme dans le travail du bois, le traitement du marbre et du verre ou dans les machines d’essai et d’assemblage.
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
Tailles | 40 | 63 | 100 |
Multiplication Ratio (Pout:Pin) | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
Pression d'entrée | 2-10 bar | 2-8 bar | 2-8 bar |
Température de fonctionnement | 0-50 °C | 0-50 °C | 0-50 °C |
Position de montage | au choix | au choix | au choix |
Débit nominal (Pin = Pout = 5 bar) | 250 l/min ANR | 700 l/min ANR | 1200 l/min ANR |
Raccordement pneumatique | G1/4” | G3/8” | G1/2” |
Poids (version standard) | 0,85 Kg | 3,00 Kg | 5,90 Kg |
Poids (version avec régulateur) | 1,06 Kg | 3.21 Kg | 6,11 Kg |
Matériaux | Corps en AL moulé sous pression - Tige en acier inoxydable - Joints NBR |
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
BPA | - | 040 | - | R1 |
BPA | SÉRIE |
040 |
TAILLES 40 63 100 |
R1 |
REGULATEUR = sans régulateur - MP01 R1 = avec régulateur (P.IN 2-8bar - P.OUT 0-10bar) - MP02 R2 = avec régulateur (P.IN 2-10bar - P.OUT 0-16bar) - MP02 |