text.skipToContent text.skipToNavigation
Série MX SAFEMAX

Série MX SAFEMAX

Connexion: G1/2
In this configuration, in addition to the characteristics of the versions with solenoid valves only, the soft start function has been integrated, which allows a gradual introduction of pressure into the system. Its positioning upstream of the solenoid valves allows, even in the event of an anomaly, to always have the maximum discharge flow rate. Thanks to the internal construction solutions it was possible to maintain the design and dimensions of the standard product, no further interface plates are necessary. Please note: the safety valve alone is not sufficient to guarantee the safety function. Its activation requires the use of a supervisor device.

The Machinery Directive (MD) 2006/42 / EC establishes the safety requirements that a machine must respect in order to protect the health of people during its use.  Series MX SAFEMAX solenoid valves comply with ISO 13849-1, regarding the safe design of control systems that perform safety functions
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Construction Modulaire, compact, technologie à tiroir
Matériaux Voir tableau des Materiaux
Raccordements G1/2
Montage En ligne (vertical)
murale (au moyen d'étriers)
Température de fonctionnement -5°C à +50°C jusqu'à 16 bars(avec point de rosée du fluide inférieure de 2° par rapport à la température mini de fonctionnement )
-5°C à +60°C jusqu'à 10 bars(avec point de rosée du fluide inférieure de 2° par rapport à la température mini de fonctionnement )
Pression de fonctionnement Vanne manuelle : -0,8 ÷ 10 bars
Vanne électro-pneumatique : 2 ÷ 10 bars
Vanne pneumatique ou asservie : -0,8 ÷ 10 bars (avec pilotage 3.5 à 10 bars)
Débit nominal (6 bar) Voir DIAGRAMMES DE DÉBIT sur les pages suivantes
Fluide MX2 = 6000 Nl/min
MX3 = 9200 Nl/min
SPÉCIFICATIONS DE LA BOBINE
Raccordement Avec fils, M8
Tension 24V DC (±10%) 3,1W (ED 100%)
SPÉCIFICATIONS DU CAPTEUR
Fonctionnement Magnétorésistif
Type de contact N.O. PNP
Courant maximum Version EX : 200 mA 0,65 W Version UL : 100 mA 3 W Version CE : 200 mA 5,5W
CONFORMITÉ À LA NORME EN ISO 13849-1
Niveau de performance accessible (PL) Version simple: catégorie 2, PLd Version double: catégorie 4, PLe
B10d 2.000.000 cycles
Exemple de codification - Valve unique
MX 2 3/8 V 01 LH 0 A B KK LH
MX SÉRIE
2 TAILLE
3/8 RACCORDEMENT
1/2 = G1/2"
V VANNE 3/2
01 COMMANDE
01 = commande manuelle=
16 = commande électro-pneumatique
17 = commande électro-pneumatique asservie
36 = commande pneumatique
LH SENS DU FLUX
= de gauche à droite (standard)
LH = de droite à gauche
0 ACCESSORIES
0 = without silencer
1 = with silencer
A SENSOR
A = UL sensor, 2 mt cable
B = UL sensor, 5 mt cable
C = ATEX sensor, 2 mt cable

D = ATEX sensor, 5 mt cable
E = CE sensor M8 connector, 300 mm cable
B VERSION
A = Atex
B = UL
C = CE



sensor and version must comply with the same Standard / directive AB, BB - CA, DA - EC
KK MOUNTING
= without mounting accessories
Z = central wall clamps
Y= central wall brackets

HH = side quick clamps and flanges
JJ= side wall clamps and flanges
KK = side wall brackets and flanges
LH FLOW DIRECTION
= from left to right (standard)
LH = from right to left
Exemple de codification - Double valve
MX 2 - 1/2 - V 18 4 0 A B - KK - LH
MX SÉRIE
2 TAILLE
1/2 PORT
1/2 =G1/2
V COMPONENT
V = 3/2 way valve
18 CONSTRUCTION
18 = internal servo-pilot with soft start valve
19 = external servo-pilot with soft start valve
4 CHANNEL
4 = double
0 ACCESSORIES
0 = without silencer
1 = with silencer
A SENSOR
A = UL sensor, 2 mt cable
B = UL sensor, 5 mt cable
C = ATEX sensor, 2 mt cable

D = sensore ATEX cavo 5mt
E = sensore CE connettore M8 cavo 300mm
B VERSION
A = Atex
B = UL
C = CE
sensor and version must comply with the same Standard / directive AB, BB - CA, DA - EC
KK MOUNTING
= without mounting accessories
Z = central wall clamps
Y= central wall brackets

HH = side quick clamps and flanges
JJ= side wall clamps and flanges
KK = side wall brackets and flanges
LH FLOW DIRECTION
= from left to right (standard)
LH = from right to left
We think you are in United States.
Update your location?