text.skipToContent text.skipToNavigation
Série MX

Série MX

MX2 : 3/8", 1/2" et 3/4" - MX3 : 3/4" et 1"
Modulaire
Cde manuelle, électro-pneumatique ou pneumatique
La vanne de coupure à cde manuelle permet une neutralisation mécanique par cadenas pour éviter toute mise sous pression accidentelle.
Les modèles à commande électro-pneumatique, électro-pneumatique asservie et pneumatique permettent un positionnement déporté.
Toutes les vannes servent à pressuriser ou dépressuriser un circuit d'air.

La série MX a été réalisée pour apporter une solution multisectorielle qui garantie un gain de temps, d'espace et économique.
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Construction Modulaire, compact, technologie à tiroir
Raccordements MX2: 3/8" - 1/2" - 3/4"
MX3: 3/4" – 1"
Montage en ligne (vertical)
murale (au moyen d'étriers)
Température de fonctionnement -5°C à +50°C jusqu'à 16 bars(avec point de rosée du fluide inférieure de 2° par rapport à la température mini de fonctionnement )
-5°C à +60°C jusqu'à 10 bars(avec point de rosée du fluide inférieure de 2° par rapport à la température mini de fonctionnement )
Pression de fonctionnement Vanne manuelle : -0,8 ÷ 10 bars
Vanne électro-pneumatique : 2 ÷ 10 bars
Vanne pneumatique ou asservie : -0,8 ÷ 10 bars (avec pilotage 3.5 à 10 bars)
Débit nominal d'échappement à 6 bars avec ∆P = 1 bar MX2 = 6000 Nl/min
MX3 = 9200 Nl/min
Fluide Air comprimé
Plein écran
Votre configuration
CODIFICATION
Pour le montage d'un élément unique avec flasques de fixation ou étrier mural, voir la section "FRL assemblés Série MX"
MX 2 3/8 V 01 LH
MX SERIE
2 TAILLE :
2 = 3/8" - 1/2" - 3/4"
3 = 3/4" - 1"
3/8 RACCORDEMENT :
3/8 = 3/8"
1/2 = 1/2"
3/4 = 3/4"
1 = 1"
V VANNE 3/2
01 COMMANDE :
01 = commande manuelle (verrouillable par cadenas)
16 = commande électro-pneumatique
17 = commande électro-pneumatique asservie
36 = commande pneumatique
LH SENS DU FLUX :
= de gauche à droite ( standard )
LH = de droite à gauche
We think you are in United States.
Update your location?