CODIFICATION
Pour le montage d'un élément unique avec flasques de fixation ou étrier mural, voir la section "FRL assemblés Série MX"
MX | 2 | 3/8 | V | 01 | LH |
MX | SERIE |
2 |
TAILLE : 2 = 3/8" - 1/2" - 3/4" 3 = 3/4" - 1" |
3/8 |
RACCORDEMENT : 3/8 = 3/8" 1/2 = 1/2" 3/4 = 3/4" 1 = 1" |
V | VANNE 3/2 |
01 |
COMMANDE : 01 = commande manuelle (verrouillable par cadenas) 16 = commande électro-pneumatique 17 = commande électro-pneumatique asservie 36 = commande pneumatique |
LH |
SENS DU FLUX : = de gauche à droite ( standard ) LH = de droite à gauche |
Mod. | A | B | C | G | I | N | O | P | R | S | SW | T | Y (Pilot supply) | Poids (kg) |
MX2-3/8-V36 | G3/8 | G1/2 | 70 | 34.5 | 68 | 122 | 13 | 21 | 88 | 63.5 | 34 | 37.5 | G1/8 | 0.5 |
MX2-1/2-V36 | G1/2 | G1/2 | 70 | 34.5 | 68 | 122 | 13 | 21 | 88 | 63.5 | 34 | 37.5 | G1/8 | 0.5 |
MX2-3/4-V36 | G3/4 | G1/2 | 70 | 34.5 | 68 | 122 | 13 | 21 | 88 | 63.5 | 34 | 37.5 | G1/8 | 0.5 |
MX3-3/4-V36 | G3/4 | G3/4 | 89.5 | 48 | 76 | 164 | 37 | 25.5 | 102 | 94.5 | 34 | 44.5 | G1/8 | 0.9 |
MX3-1-V36 | G1 | G3/4 | 89.5 | 48 | 76 | 164 | 37 | 25.5 | 102 | 94.5 | 34 | 44.5 | G1/8 | 0.9 |