text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie KL

Serie KL

Direktgesteuerte Sitzventile, elektrisch betätigt
2/2-Wege, NC-Funktion
3/2-Wege, NC-, NO-Funktion
3/2-Wege, Universelle Funktion (UNI)
Die Serie KL sind miniaturisierte Magnetventile mit einer Breite von nur 10 mm. Das Gehäuse ist so konstruiert, dass es sowohl auf dem Verteiler als auch auf der Grundplatte montiert werden kann. Das Ventil ist in 2-Wege stromlos geschlossen und in 3-Wege stromlos geschlossen, offen und als Universalversion erhältlich. Durch die Verwendung einer längeren Spule konnten die Druckwerte, denen die Ventile standhalten, erhöht werden.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
TECHNISCHE KENNGRÖSSEN
Funktion 2/2-Wege NC - 3/2-Wege, NC, NO - 3/2-Wege UNI
Funktion Direktgesteuertes Sitzventil
Pneumatische Anschlüsse Grundplatte
Nennweite 0.6 ... 1.6 mm
Kv-Wert (l/min) 0.12 ... 0.50
Betriebsdruck 0 ÷ 2 ... 7 bar
Betriebstemperatur 0 ÷ 50°C
Medium Gefilterte Druckluft, ölfrei, gemäß ISO 8573-1:2010, Klasse [3:4:3], Inertgase
Schaltzeit ON <10 ms - OFF <10 ms
Handhilfsbetätigung monostabil oder bistabil (nur für Version 3/2-Wege)
Einbaulage Beliebig
WERKSTOFFE MIT MEDIENKONTAKT
Körper Thermoplast PBT
Dichtungen FKM
Innenteile Edelstahl - Messing
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN
Spannung 5 ... 24 V DC - andere Spannungen auf Anfrage
Spannungstoleranz ±10%
Leistungsaufnahme 1 W - 1.3/0.3 W - 4/1 W
Einschaltdauer ED 100%
Elektrischer Anschluss Stecker Mod. 121-8... - Stecker M8 Mod. CS...
Schutzart IP50 mit Stecker 121-8... - IP65 mit Stecker M8
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
KL 0 4 0 A6 3 A Y 1 3 M
KL SERIE
0 BAUFORM
0 = 3/2 Körper - ISO 15218
A = 3/2 Körper - ISO 15218 - Spule gedreht um 180°
2 = 2/2 Körper
C = 2/2 Körper - Spule gedreht um 180°
4 ANZAHL DER WEGE - FUNKTIONEN
1 = 2/2-Wege NC
4 = 3/2-Wege NC
5 = 3/2-Wege NO
6 = 3/2-Wege UNI
0 ANSCHLÜSSE
0 = auf Grundplatte oder Verteiler
A6 ÖFFNUNGSDURCHMESSER
A6 = Ø 0.60 mm
A8 = Ø 0.80 mm
B1 = Ø 1.10 mm
B2 = Ø 1.20 mm
B3 = Ø 1.30 mm
B6 = Ø 1.60 mm
3 DICHTUNGSMATERIAL
3 = FKM
A KÖRPERMATERIAL
A = PBT
Y HANDNOTBETÄTIGUNG
0 = nicht erforderlich oder nicht vorgesehen
Y = monostabil
B = bistabil
1 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE
1 = 90° Anschluss mit Schutz und LED
B = Anschluss in Reihe mit Schutz und LED
M = M8 - 3-poliger Anschluss
3 SPANNUNG - STROMVERBRAUCH
1 = 6 V DC - 1 W
2 = 12 V DC - 1 W
3 = 24 V DC - 1 W
A = 6 V DC - 1.3/0.3 W
B = 12 V DC - 1.3/0.3 W
C = 24 V DC - 1.3/0.3 W
5 = 5 V DC - 4/1 W
6 = 6 V DC - 4/1 W
7 = 12 V DC - 4/1 W
8 = 24 V DC - 4/1 W
M BEFESTIGUNG
M = Befestigungsschrauben für Metall
P = Befestigungsschrauben für Plastik
OPTIONEN
= Standard
OX1 = zur Verwendung mit Sauerstoff (nicht flüchtige Restmenge weniger als 550 mg/m²)
We think you are in United States.
Update your location?