Valvole ad avviamento progressivo
Una valvola di avviamento progressivo, nota anche come "soft start valve", è un componente essenziale nel controllo di sistemi pneumatici, perché assicura un incremento graduale e controllato della pressione nell’avvio dei circuiti pneumatici, migliorando la sicurezza e riducendo l'usura delle parti meccaniche.
Che cos’è un avviamento progressivo?
L'avviamento progressivo in un circuito pneumatico è un processo tecnico volto a incrementare gradualmente la pressione dell'aria nel sistema. Questo metodo, reso possibile dalle valvole di avviamento progressivo, evita gli impatti meccanici e gli shock che possono verificarsi con avvii improvvisi. Permette una partenza controllata e graduale del flusso pneumatico, proteggendo componenti sensibili, riducendo l'usura e migliorando la sicurezza dell'operatore.
Principio di Funzionamento di una soft start valve
Una caratteristica fondamentale delle valvole di avviamento progressivo è il loro meccanismo di controllo della pressione. Nella fase di alimentazione queste valvole tramite un otturatore aprono un passaggio di aria limitato il quale viene immesso nel circuito pneumatico ottenendo un movimento controllato degli attuatori pneumatici. Durante questa fase , tramite un passaggio interno la pressione in uscita è connessa al pilotaggio della valvola stessa, quando questa pressione raggiunge un valore circa del 50% della pressione di alimentazione, la valvola commuta l’otturatore interno che apre completamente il passaggio.
Quali sono i vantaggi di queste valvole?
Il vantaggio indiscusso delle soft start valve sta nelle loro capacità di evitare movimenti non controllati L'avvio controllato e graduale riduce il rischio di picchi di pressione improvvisi, che possono causare danni a tubi, guarnizioni e altri componenti del sistema. Questo controllo minuzioso aiuta a prevenire interruzioni impreviste del servizio e riduce la necessità di manutenzione costosa e frequente.
Contribuiscono inoltre a massimizzare in modo significativo la vita utile delle attrezzature e dei macchinari. Riducendo l'usura causata da avvii e arresti bruschi, questi dispositivi aiutano a mantenere le macchine in condizioni ottimali per un periodo più lungo. Questo si traduce in una minore necessità di riparazioni e sostituzioni e in un risparmio di costi a lungo termine per l'azienda.
Valvole avviamento progressivo: principali applicazioni
Le valvole di avviamento progressivo data la loro semplicità e il costo contenuto sono impiegate in una vasta gamma di applicazioni industriali.
Product Availability by Store Location
Hours