Ancoraggio laterale a griffa asolato
Mod. BGA
Materiale: Alluminio
La fornitura comprende:
2x griffe con asola
La fornitura comprende:
2x griffe con asola
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
Mod. | Taglia | A1 | A2 | B | C1 | C2 | ØD1 | ØD2 | E1 | E2 | H1 | H2 | P | Peso [g] |
BGA-5E-M5 | 50 | 40 | 50 | 66 | 10 | * | 5,5 | 9 | 82 | 65 | 6,4 | 6 | 7,5 | 60 |
BGA-5E-M5 | 65 | 40 | 50 | 81 | 10 | * | 5,5 | 9 | 97 | 65 | 6,4 | 6 | 7,5 | 60 |
BGA-5E-M5 | 80 | 40 | 50 | 96 | 10 | * | 5,5 | 9 | 112 | 65 | 6,4 | 6 | 7,5 | 60 |
BGA-5E-M6 | 50 | 40 | 50 | 66 | 10 | * | 6,5 | 10,5 | 82 | 65 | 5,4 | 7 | 7,5 | 55 |
BGA-5E-M6 | 65 | 40 | 50 | 81 | 10 | * | 6,5 | 10,5 | 97 | 65 | 5,4 | 7 | 7,5 | 55 |
BGA-5E-M6 | 80 | 40 | 50 | 96 | 10 | * | 6,5 | 10,5 | 112 | 65 | 5,4 | 7 | 7,5 | 55 |
Mod. | Taglia | A1 | A2 | B | C1 | C2 | ØD1 | ØD2 | E1 | E2 | H1 | H2 | P | Peso (g) |
BGA-5E-M5 | 50 | 40 | 50 | 66 | 68 | * | 5,5 | 9 | 82 | 65 | 6,4 | 6 | 7,5 | 60 |
BGA-5E-M5 | 65 | 40 | 50 | 81 | 85 | * | 5,5 | 9 | 97 | 65 | 6,4 | 6 | 7,5 | 60 |
BGA-5E-M5 | 80 | 40 | 50 | 96 | 100 | * | 5,5 | 9 | 112 | 65 | 6,4 | 6 | 7,5 | 60 |
BGA-5E-M6 | 50 | 40 | 50 | 66 | 68 | * | 6,5 | 10,5 | 82 | 65 | 5,4 | 7 | 7,5 | 55 |
BGA-5E-M6 | 65 | 40 | 50 | 81 | 85 | * | 6,5 | 10,5 | 97 | 65 | 5,4 | 7 | 7,5 | 55 |
BGA-5E-M6 | 80 | 40 | 50 | 96 | 100 | * | 6,5 | 10,5 | 112 | 65 | 5,4 | 7 | 7,5 | 55 |
Mod. | Taglia | A1 | A2 | B | C1 | C2 | ØD1 | ØD2 | E1 | E2 | H1 | H2 | P | Peso (g) |
BGA-5E-M5 | 50 | 40 | 50 | 66 | 68 | * | 5,5 | 9 | 82 | 65 | 6,4 | 6 | 7,5 | 60 |
BGA-5E-M5 | 65 | 40 | 50 | 81 | 85 | * | 5,5 | 9 | 97 | 65 | 6,4 | 6 | 7,5 | 60 |
BGA-5E-M5 | 80 | 40 | 50 | 96 | 100 | * | 5,5 | 9 | 112 | 65 | 6,4 | 6 | 7,5 | 60 |
BGA-5E-M6 | 50 | 40 | 50 | 66 | 68 | * | 6,5 | 10,5 | 82 | 65 | 5,4 | 7 | 7,5 | 55 |
BGA-5E-M6 | 65 | 40 | 50 | 81 | 85 | * | 6,5 | 10,5 | 97 | 65 | 5,4 | 7 | 7,5 | 55 |
BGA-5E-M6 | 80 | 40 | 50 | 96 | 100 | * | 6,5 | 10,5 | 112 | 65 | 5,4 | 7 | 7,5 | 55 |