text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 3 Plug-In

Serie 3 Plug-In

Sistema Plug-In per elettrovalvole Serie 3 da G1/8
Funzioni valvola: 2x3/2, 5/2 e 5/3 vie CO CC CP
Multipolare con connettore Sub-D 25 poli
Interfacciabile con i più diffusi protocolli seriali
L'isola di valvole Serie 3 Plug-In Multipolare può essere facilmente installata grazie alla posizione frontale del connettore Sub-D. Grazie agli accessori del nuovo sistema di collegamento alle reti seriali della Serie CX è possibile gestire un'isola di valvole multipolare tramite un adattore Sub-D o con nodo integrato nell'isola.
La modularità delle parti elettriche e pneumatiche consente di installare un massimo di 22 solenoidi su 22 posizioni valvola.

I moduli elettrici e pneumatici hanno modularità a 2 e 3 posti. Per ottimizzare la distribuzione dei segnali sono disponibili moduli elettrici per valvole monostabili e bistabili. La modularità pneumatica consente di realizzare zone a pressione differenziata.
 
Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
SEZIONE PNEUMATICA
Costruzione A spola con guarnizioni
Funzioni valvola 5/2 - 5/3 CC - 5/3 CO - 5/3 CP - 2x3/2 NO - 2x3/2 NC - 1 3/2 NO+1 3/2 NC.
Materiali Corpo AL, spola acciaio inox, guarnizioni NBR, tecnopolimero
Montaggio Fori passanti nel convogliatore
Attacchi Valvola = G1/8 - convogliatore = G3/8
Installazione In qualsiasi posizione
Temperatura di lavoro 0 a 60°C (con aria secca a -20°C)
Portata nominale Qn 700 Nl/min
Diametro nominale 7 mm
Fluido Aria filtrata, classe 7.4.4 secondo ISO 8573-1-2010, senza lubrificazione. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISO VG32 e di non interrompere mai la lubrificazione.
SEZIONE ELETTRICA VERSIONE MULTIPOLARE
Tipo di connessione Multipolare Sub-D 25 poli maschio
Tensione d’alimentazione 24 V DC +/- 10%
Numero max di solenoidi 22 su 22 posizioni valvole
Segnalazione Led giallo
Ciclo di lavoro ED 100%
Grado di protezione IP65
SEZIONE ELETTRICA VERSIONE SERIALE
Caratteristiche generali Vedere la sezione relativa al Modulo multi-seriale Serie CX
Assorbimento max Uscite digitali/uscite ed ingressi analogici 3 A
ingressi digitali/analogici 3 A
Tensione di alimentazione Alimentazione logica 24 V DC +/-10%
alimentazione potenza 24 V DC +/-10%
Schermo intero
We think you are in United States.
Update your location?