text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie D4

Serie D4

Collegamento Fieldbus con i più diffusi protocolli di comunicazione
PROFIBUS-DP, PROFINET, CANopen , EtherNET/IP , EtherCAT e IO-Link
Collegamento Multipolare a 25 o 44 poli
Funzioni valvola: 2x3/2, 5/2, 5/3 CC, CO, CP
Grazie alla vasta gamma di opzioni disponibili, l'isola di valvola Serie D4 rappresenta la soluzione ideale per tutte le applicazioni che richiedano funzioni pneumatiche ed elettriche in spazi contenuti.

Le svariate possibilità di collegamento elettrico consentono di realizzare Isole con un elevato numero di posizioni valvola e zone a pressione differenziata, la versione fieldbus permette inoltre l la gestione di segnali elettrici di Input e Output sia digitali che analogici.

Dimensioni contenute, portate elevate, sottobasi con modularità pneumatica ed elettrica singola, sistema di connessione fra sottobasi facilitato, diagnosi e monitoraggio continuo delle prestazioni rendono questa serie un prodotto particolarmente innovativo.

Una delle caratteristiche di questa Serie è quella di avere una funzione di monitoraggio sul corretto funzionamento dell'elettrovalvola.
L'elettronica installata sia nella sottobase sia nel modulo di collegamento Sub-D e nel modulo multi seriale, consente di monitorare continuamente l'efficienza del solenoide di pilotaggio dell'elettrovalvola. Eventuali discordanze rispetto alle condizioni di funzionamento ideali, ad esempio maggior assorbimento elettrico, variazione dei tempi di intervento, aumento della temperatura, vengono segnalate tramite i diversi tipi di lampeggio dei led posti sull'elettrovalvola e da un segnale elettrico di "alert" che tramite il cavo di collegamento del modulo Sub-D viene inviato al PLC oppure nel caso della versione fieldbus direttamente tramite il protocollo.
Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
SEZIONE PNEUMATICA
Costruzione A spola con guarnizioni
Funzioni valvola 5/2 monostabile e bistabile
5/3 CC, CO, CP
2x3/2 NC
2x3/2 NO
1x3/2 NC +1x3/2 NO
Materiali spola in AL
guarnizioni spola in HNBR
altre guarnizioni in NBR
corpo in alluminio
fondelli in polimero
sottobasi in alluminio passo singolo
Connessioni Utilizzi 2 e 4, filetto G 3/8

Alimentazione 1: G 1/2
Alimentazione 12/14: G 1/8

Scarichi 3 e 5: G 1/2 o silenziatore integrato
Scarichi 82/84: G 1/8
Temperatura 0 ÷ 50°C
Caratteristica aria Aria compressa filtrata e non lubrificata in classe [7:4:4] secondo ISO 8573-1:2010.
Nel caso sia necessaria la lubrificazione, utilizzare esclusivamente oli con viscosità max. 32 Cst e la versione con servo pilotaggio esterno.
La qualità dell’aria al servo pilotaggio deve essere in classe [7:4:4] secondo ISO 8573-1:2010 (non lubrificare).
Passo valvole 4 = 25 mm
Pressione d’esercizio -0.9 ÷ 10 bar (-0.7 -10 bar per le versioni 2x3/2)
Pressione pilotaggio interno 2.5 ÷ 7 bar
Pressione pilotaggio esterno 4.5 ÷ 7 bar (con pressione di lavoro superiore ai 6 bar per le versione 2x3/2)
Portata 2000 Nl/min
Posizione di montaggio Qualsiasi
Grado di protezione IP65

SEZIONE ELETTRICA
VERSIONE MULTIPOLARE
Tipo di connettore Sub-D 25 o 44 poli
Assorbimento max 0.8 A (con connettore Sub-D 25 poli)
1,5 A (con connettore Sub-D 44 poli)
Tensione di alimentazione 24 V DC +/- 10%
Numero max di bobine azionabili 22 su 11 posizioni valvola con Sub-D 25 poli
38 su 19 posizioni valvola con Sub-D 44 poli
Led di segnalazione Led verde presenza tensione
Led rosso segnalazione anomalia
Valvola: Led giallo presenza tensione
Blinking Led giallo tipologia errore rilevato

SEZIONE ELETTRICA
VERSIONE SERIALE
Caratteristiche generali Vedere sezione Moduli Multiseriali nelle pagine successive
Assorbimento max 2.5 A
Tensione d’alimentazione Alimentazione logica 24 V DC +/-10%
Alimentazione potenza 24 V DC +/-10%
Numero max bobine azionabili 128 su 64 posizioni valvola
Numero max di input digitali 128
Numero max di input analogici 16
Numero max di output digitali 128
Numero max di output analogici 16
Versione IO-LINK
Numero max bobine azionabili 64 su 32 posizioni valvola
Input e Output No
Tipologia delle porte Classe B
File IODD di configurazione

(Il modulo IO-Link sull'isola di valvole
si auto-configura per funzionare con l’IODD corretto)
Per isola fino a 12, 24 o 32 posizioni valvola
Schermo intero
We think you are in United States.
Update your location?