text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie RTC

Serie RTC

Taglie: 50, 90, 150 mm
Il Cambio utensile Serie RTC è la soluzione ideale per applicazioni industriali che richiedono un dispositivo efficiente e affidabile per il cambio rapido e sicuro di utensili (sistemi di presa o di lavoro). La Serie RTC è disponibile in tre taglie, 50, 90 e 150 e offre un'elevata robustezza e affidabilità per gestire carichi fino a 50 kg, garantendo prestazioni eccellenti anche in ambienti di lavoro particolarmente impegnativi. Grazie al suo design compatto, il Cambio utensile può essere facilmente integrato con robot industriali e collaborativi, migliorando l'efficienza e la produttività delle linee di produzione da un lato e fornendo maggiore flessibilità e qualità di lavoro dall’altro.

Tramite l’utilizzo di uno specifico accessorio ad azionamento pneumatico, il Cambio utensile è in grado di automatizzare l'apertura e la chiusura del sistema di bloccaggio, eliminando la necessità di una gestione manuale da parte dell'operatore. Questo rende il processo di cambio utensile ancora più rapido e preciso, riducendo al minimo gli errori umani e garantendo una maggiore affidabilità del sistema. Inoltre, grazie all’utilizzo di sensori magnetici e induttivi è possibile monitorare lo stato del dispositivo stesso e degli utensili ad esso associati. Questo consente di prevenire eventuali malfunzionamenti, assicurando una maggiore sicurezza e affidabilità del sistema.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Taglia 50 90 150
Fluido Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Pressione d’esercizio -1 ÷ 6 bar -1 ÷ 6 bar -1 ÷ 6 bar
Temperatura di lavoro 5 ÷ 60 °C 5 ÷ 60 °C 5 ÷ 60 °C
Payload massimo applicabile 5 kg 20 kg 50 kg
Connessioni pneumatiche 4 8 10
Cambia utensile lato robot RTC-50-R (103 g) RTC-90-R (318 g) RTC-150-R (1123 g)
Cambia utensile lato pinza RTC-50-T RTC-90-T RTC-150-T
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
RTC - 50 - T
RTC SERIE
50 TAGLIE
50
90
150
T VERSIONE
T = tool
R = robot
We think you are in United States.
Update your location?