text.skipToContent text.skipToNavigation

Serie 7000 - Medical

Diametri esterni tubo: 4, 6, 8 mm
Filetti dei raccordi: Gas cilindrici ISO-228 BSPP (G1/8, G1/4),
Metrici cilindrici ISO-965 (M5).
I raccordi push-in della serie 7000 Medical sono progettati per il mercato del Life Science, in particolare per applicazioni mediche e analitiche. Questi raccordi sono realizzati principalmente con materiali di origine biologica e sono compatibili con la maggior parte dei gas e fluidi medicali.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"

Diametri ø 4 mm ø 6 mm ø 8 mm
Pressione di lavoro massima - 20° / + 40°
+ 40° / + 70°
+ 70° / + 100°
16 bar
16 bar
16 bar
16 bar
14 bar
12 bar
16 bar
12 bar
10 bar
Pressione di lavoro minima -0,9 bar
Temperatura -20 ÷ +100 (Vedere caratteristiche tubi impiegati)
Filettature GAS cilindrico ISO-228 BSPP
Metrico cilindrico ISO-965
Tubo di collegamento Poliammide (PA 6- PA11 - PA12), Poliuretano (PU), Fluoropolimero (FEP), tubo metallico rigido con estremità metallica scanalata liscia
Fluido Ossigeno e gas medicali (per altri fluidi consultare i nostri tecnici)
Materiali (A) Corpo = Tecnopolimero (PA11), Ottone con nichelatura chimica
(B) Pulsante = Tecnopolimero (PA66)
(C) Gripping ring = Acciaio inox (AISI 301)
(D) Guarnizioni = EPDM
(E) Filetto = Ottone con nichelatura chimica

We think you are in United States.
Update your location?