Raccordi super-rapidi a doppia tenuta in ottone
Serie 8000
Diametri esterni tubo: 4, 6, 8, 10 e 12 mm
Filetti dei raccordi: cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2)
Filetti dei raccordi: cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2)
Dalla lunga esperienza Camozzi nell'utilizzo delle connessioni push-in in campo pneumatico e dallo studio approfondito del settore impianti di fluidi nascono i raccordi super-rapidi a doppia tenuta Serie 8000 che derivano dalla Serie 6000 ampiamente testata nel settore della pneumatica.
Una guarnizione aggiuntiva (sistema brevettato) permette di avere una doppia tenuta sul tubo, garantendo una connessione altamente affidabile ed evitando qualsiasi rischio di perdite.
E' possibile connettere e disconnettere il tubo più volte senza l'utilizzo di utensili e senza compromettere le performance del raccordo nè il trattenimento del tubo.
Le guarnizioni in NBR sono standard e possono essere sostituite con altre guarnizioni in FKM e EPDM.
Una guarnizione aggiuntiva (sistema brevettato) permette di avere una doppia tenuta sul tubo, garantendo una connessione altamente affidabile ed evitando qualsiasi rischio di perdite.
E' possibile connettere e disconnettere il tubo più volte senza l'utilizzo di utensili e senza compromettere le performance del raccordo nè il trattenimento del tubo.
Le guarnizioni in NBR sono standard e possono essere sostituite con altre guarnizioni in FKM e EPDM.
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
Diametri | ø 4, 6, 8, 10, 12 mm |
Filettature | Gas cilindrico ISO-228 (BSP) |
Temperatura | -20°C ÷ 80°C |
Tubo di collegamento | Poliammide (PA) 6 - 11 - 12, Poliuretano (PU), Polietilene (PE), Poliestere hytrel, PTFE e tubi metallici (opportunamente sagomati) |
Fluido | Tutti i fluidi compatibili con i materiali del raccordo e a cui occorre un'alta tenuta, per esempio acqua. Per altri fluidi contattare i nostri tecnici. |
Materiali | Corpo e pinza: OT nichelato; guarnizioni: NBR |
Pressione di lavoro | -0.9 ÷ 60 bar I raccordi Serie 8000 resistono a pressioni di 60 bar. Tuttavia il tubo utilizzato potrebbe compromettere o limitare la pressione d'esercizio in maniera consistente. |