Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
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
ESEMPIO DI CODIFICA
FS | 01 | - | 201 | - | 031 | - | R8 |
FS |
SERIE FS = Sensore di flusso FSP = Sensore di flusso + Sensore di pressione |
01 |
TAGLIA 01 = 17 mm 02 = 30 mm 03 = 35 mm |
201 |
PORTATA 005 = 500 mL/mil (solo taglia 01) - Versione su richiesta 010 = 1000 mL/min (solo taglia 01) 050 = 5 L/min (solo taglia 01) - Versione su richiesta 100 = 10 L/min (solo taglia 01) - Versione su richiesta 500 = 50 L/min (solo taglia 01) 101 = 100 L/min (solo taglia 01) - Versione su richiesta 201 = 200 L/min (solo taglia 01) 501 = 500 L/min (solo taglia 02) 102 = 1000 L/min (solo taglia 02) 202 = 2000 L/min (solo taglia 03) |
031 |
USCITE 010 = 2 NPN uscita + uscita analogica 1 - 5 V 011 = 2 NPN uscita + uscita analogica 4 - 20 mA 020 = 2 NPN uscita + RS485 - Versione su richiesta 030 = 2 PNP uscita + uscita analogica 1 - 5 V 031 = 2 PNP uscita + uscita analogica 4 - 20 mA 040 = 2 PNP uscita + RS485 - Versione su richiesta |
R8 |
ATTACCHI R6 = Ø6 mm per portata 005, 010, 050, 100, 500 R8 = Ø8 mm per portata 101, 201 F9C = G1/2 per portata 501/102 F12C = G3/4 per portata 202 |
Mod. | Portata (L/min) | Uscita | Attacchi | Dimensioni | Risoluzione |
FS01-500-031-R6 | 50 L/min | 2 PNP ANALOG 4-20mA | Ø6 | 17 | 0,1 L/min - 1 ft3/min |
FS01-500-030-R6 | 50 L/min | 2 PNP ANALOG 1-5 V DC | Ø6 | 17 | 0,1 L/min - 1 ft3/min |
FS01-201-031-R8 | 200 L/min | 2 PNP ANALOG 4-20mA | Ø8 | 17 | 1 L/min - 1 ft3/min |
FS01-201-030-R8 | 200 L/min | 2 PNP ANALOG 1-5 V DC | Ø8 | 17 | 1 L/min - 1 ft3/min |
FS02-501-031-F9C | 500 L/min | 2 PNP ANALOG 4-20mA | 1/2G | 20 | 1 L/min - 0.1 ft3/min |
FS02-501-030-F9C | 500 L/min | 2 PNP ANALOG 1-5 V DC | 1/2G | 20 | 1 L/min - 0.1 ft3/min |
FS02-102-030-F9C | 1000 L/min | 2 PNP ANALOG 1-5 V DC | 1/2G | 20 | 1 L/min - 0.1 ft3/min |
FS02-102-031-F9C | 1000 L/min | 2 PNP ANALOG 4-20mA | 1/2G | 20 | 1 L/min - 0,1 ft3/min |
FS03-202-031-F12C | 2000 L/min | 2 PNP ANALOG 4-20mA | 3/4G | 30 | 1 L/min - 0,1 ft3/min |
FS03-202-030-F12C | 2000 L/min | 2 PNP ANALOG 1-5 V DC | 3/4G | 30 | 1 L/min - 0,1 ft3/min |