Vacuostati e pressostati elettronici
Serie SWCN
Con display digitale
Elevata precisione e facilità d'uso
Elevata precisione e facilità d'uso
APPLICAZIONI:
- pressostato/vacuostato elettronico per tutti i controlli di sicurezza, ottimizzazioni dei tempi di ciclo o dei circuiti di regolazione;
- può essere montato direttamente nel punto di lavoro dei sistemi di movimentazione;
- valore limite del vuoto impostabile e controllo continuo del vuoto;
- si adatta perfettamente alle esigenze del cliente.
CONNESSIONE ELETTRICA:
il dispositivo è disponibile già con il cavo cablato da 2 metri oppure con connettore M8.
Gli accessori o le prolunghe sono da ordinare separatamente. Per i codici da ordinare vedere al termine di questa sezione.
- pressostato/vacuostato elettronico per tutti i controlli di sicurezza, ottimizzazioni dei tempi di ciclo o dei circuiti di regolazione;
- può essere montato direttamente nel punto di lavoro dei sistemi di movimentazione;
- valore limite del vuoto impostabile e controllo continuo del vuoto;
- si adatta perfettamente alle esigenze del cliente.
CONNESSIONE ELETTRICA:
il dispositivo è disponibile già con il cavo cablato da 2 metri oppure con connettore M8.
Gli accessori o le prolunghe sono da ordinare separatamente. Per i codici da ordinare vedere al termine di questa sezione.
Serie
Accessori
Pressostato_ ele.digit. - SWCN-P10-P4-2
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
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
Tipologia pressostato/vacuostato | Elettronico con contenitore in policarbonato |
Attacco | Con filettatura esterna G1/8 e con filettatura interna M5 |
Display | A 3 cifre e tastiera a membrana per la regolazione dei valori |
LED | Integrati per indicazione dello stato |
Connessione elettrica | Con connettore M8 4 poli o cavo precablato di 2 metri |
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
SWCN | V01 | P3 | 2 |
SWCN | SERIE |
V01 |
RANGE DI PRESSIONE IMPOSTABILE V01 = da -1 bar a 1 bar P10 = da 0 bar a 10 bar |
P3 |
TIPOLOGIA DI COLLEGAMENTO ELETTRICO P3 = n° 2 uscite PNP + n° 1 uscita analogica 1 - 5 V DC (versione solo con cavo 5 poli) P4 = n° 2 uscite PNP P6 = n° 2 Uscite PNP + 1 Uscita Analogica 4-20mA (versione solo con cavo 5 poli) |
2 |
COLLEGAMENTO ELETTRICO 2 = cavo 2 metri M = connettore M8 4 Pin |