Minivalvole ad azionamento manuale
Serie 2
Minivalvole da pannello
3/2 NC, NO
Attacchi M5, cartuccia ø 4
3/2 NC, NO
Attacchi M5, cartuccia ø 4
Questa serie di valvole in miniatura è stata realizzata espressamente per risolvere tutte le esigenze d'impiego nel settore dei segnali d'informazione, tenendo in evidenza le caratteristiche che oggi si richiedono da questi componenti:
- brevi corse d'intervento
- minimo ingombro.
- brevi corse d'intervento
- minimo ingombro.
1-9/9 risultati
Serie
Accessori
Dispositivi minivalvole - 200-895
Dispositivi minivalvole - 200-904
Dispositivi minivalvole - 200-972
Dispositivi minivalvole - 200-975
Dispositivi minivalvole - 200-990
Minivalvole - 234-000
Minivalvole - 235-000
Minivalvole - 244-000
Minivalvole - 245-000
Minivalvole - 284-000
Minivalvole - 285-000
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
Costruzione | 3/2 NC, NO |
Gruppo valvola | Ad otturatore (CC) |
Materiali | Corpo AL - otturatore OT - guarnizioni NBR |
Montaggio | A pannello |
Attacchi | M5 - cartuccia Ø 4 |
Temperatura ambiente | 0°C ÷ 60°C |
Temperatura fluido | 0°C ÷ 50°C |
Pressione d’esercizio | Vedi modelli |
Esempio di codifica
2 | 3 | 4 | - | 97 | 5 |
2 | SERIE |
3 |
FUNZIONE 3 = 3/2 vie NC 4 = 3/2 vie NO 8 = 5/3 vie CO (funzione realizzata con 2 valvole 3/2 vie NC) |
4 |
ATTACCHI 4 = cartuccia ø 4 5 = M5 |
97 |
DISPOSITIVI 87 = selettore 3 posiz. 89 = digitale 97 = palmo 90 = leva 99 = selettore 2 posiz. 92 = pedale 904 = chiave |
5 |
RIPOSIZIONAMENTO 5 = ritorno a molla 0 = stabile 2 = sgancio con rotazione 54 = joy stick |