Minivalvole ad azionamento meccanico
Serie 2
3/2 vie
Attacchi M5, cartuccia Ø4
Attacchi M5, cartuccia Ø4
Le valvole miniaturizzate con comando meccanico a 3/2 vie NC Serie 2 sono disponibili con attacchi filettati M5 oppure con raccordo super rapido per tubi Ø4.
I dispositivi sono ad azionamento frontale, a leva rullo unidirezionale.
I dispositivi sono ad azionamento frontale, a leva rullo unidirezionale.
Serie
Minivalvole - 234-945
Minivalvole - 234-955
Minivalvole - 234-965
Minivalvole - 234-985
Minivalvole - 235-945
Minivalvole - 235-955
Minivalvole - 235-985
Minivalvole - 244-945
Minivalvole - 244-955
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
Costruzione | Ad otturatore |
Gruppo valvola | Vie / Pos. 3/2 vie |
Materiali | Corpo AL - otturatore OT - guarnizioni NBR |
Montaggio | A mezzo viti nei fori passanti nel corpo valvola |
Attacchi | M5, cartuccia Ø 4 |
Temperatura ambiente | 0°C ÷ 60°C |
Temperatura fluido | 0°C ÷ 50°C |
Pressione d’esercizio | 2 bar ÷ 10 bar |
Fluido | Aria filtrata senza lubrificazione. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione. |
ESEMPIO DI CODIFICA
2 | 3 | 4 | - | 94 | 5 |
2 | SERIE |
3 |
FUNZIONE 3 = 3/2 vie NC 4 = 3/2 vie NO |
4 |
ATTACCHI 4 = cartuccia ø 4 5 = M5 |
94 |
DISPOSITIVI 94 = azionamento frontale 95 = azionamento leva rullo 96 = azionamento leva rullo unidirezionale 98 = azionamento frontale a pannello |
5 |
RIPOSIZIONAMENTO 5 = ritorno a molla |