Elettrovalvola 5/2 vie da G3/8, monostabile - Mod. 453...
Serie 4
Elettrovalvole con azionamento elettropneumatico e riposizionamento a molla meccanica o pneumatica, adatte all'azionamento di cilindri pneumatici a doppio effetto.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
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
4 | 5 | 4 | 015 | 22 | IL | U7 | 7 |
4 | SERIE |
5 |
NUMERO VIE - POSIZIONI 3 = 3/2 NC 4 = 3/2 NO 5 = 5/2 6 = 5/3 CC 7 = 5/3 CO |
4 |
ATTACCHI 2C = G1/2 2N = G1/2 (alta portata) 3 = G3/8 4 = G1/4 8 = G1/8 |
015 |
AZIONAMENTO 011 = doppio solenoide (solenoidi orizzontali) V11 = doppio solenoide (solenoidi verticali) solo per G1/4 E11 = doppio solenoide servopilotaggio esterno E15 = singolo solenoide servopilotaggio esterno 015 = singolo solenoide ritorno molla (solenoide orizzontale) V15 = singolo solenoide ritorno molla (solenoide verticale) solo per G1/4 016 = singolo solenoide ritorno molla pneumatica (solenoide orizzontale) V16 = singolo solenoide ritorno molla pneumatica (solenoide verticale) solo per G1/4 33 = pneumatico pneumatico 34 = pneumatico differenziale 35 = pneumatico molla |
22 |
INTERFACCIA SOLENOIDI 22 = mecc. sol. 22 x 22 50 = mecc. sol. 32 x 32 (solo per versione 452C) |
IL |
TIPO DI INTERVENTO MANUALE = bistabile standard IL = bistabile a levetta (disponibile su richiesta) IM = monostabile (disponibile su richiesta) |
U7 |
MATERIALE INCAPSULAMENTO / DIMENSIONI SOLENOIDE A6 = PPS / 32 x 32 (solo per versione 452C) A8 = PPS / 30 x 30 G7 = PA / 22 x 22 G8 = PA / 30 x 30 (solo 24 V DC) G9 = PA / 22 x 58 H8 = PA 6 V0 / 30 x 30 U7 = PET / 22 x 22 |
7 | TENSIONI SOLENOIDE |