text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 9

Serie 9

Le valvole della Serie 9 con interfaccia ISO 1 - 2 - 3 sono disponibili con azionamento pneumatico e riposizionamento centrale a molla meccanica.
I tipi di funzione sono due:
- a centri chiusi
- a centri aperti

La fornitura comprende:
1x guarnizione interfaccia
4x viti di fissaggio
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
9 5 1 - 000 - P16 - 23 - U7 7
9 SERIE
5 NUMERO VIE - POSIZIONI
5 = 5/2
6 = 5/3 CC
7 = 5/3 CO
1 GRANDEZZA
1 = taglia 1
2 = taglia 2
3 = taglia 3
000 ESECUZIONE CORPO
000 = corpo valvola
P16 AZIONAMENTI
33 = pneumatico ritorno pneumatico
34 = pneumatico ritorno pneumatico preferenziale
35 = pneumatico ritorno a molla meccanica
P11 = doppio solenoide (solenoidi orizzontali)
P15 = semplice solenoide ritorno molla (solenoide orizzontale)
P16 = solenoide ritorno molla pneumatica (solenoide orizzontale)
23 INTERFACCIA SOLENOIDI E TIPO DI COMANDO MANUALE
23 = A531-BC2 comando manuale bistabile standard
23IL = A531-BC2 comando manuale bistabile a levetta
23IM = A531-BC2 comando manuale monostabile
U7 MATERIALE SOLENOIDE / DIMENSIONI SOLENOIDE
A8 = PPS / 30 x 30
G7 = PA / 22 x 22
G8 = PA / 30 x 30 (solo 24 V DC)
G9 = PA / 22 x 58
H8 = PA 6 V0 / 30 x 30
U7 = PET / 22 x 22
7 TENSIONI SOLENOIDE

Valvole 5/3 vie con posizione stabile al centro, ISO 1 - 2 - 3



Mod. Taglia ISO B L2 H Pressione min pilotaggio (bar) Pressione d'esercizio (bar) Simbolo
961-000-33 1 38 108 32 2.5 -0.9 ÷ 10 VP08
962-000-33 2 51 128 33 2.5 -0.9 ÷ 10 VP08
963-000-33 3 65 173 45 2.5 -0.9 ÷ 10 VP08
971-000-33 1 38 108 32 2.5 -0.9 ÷ 10 VP09
972-000-33 2 51 128 33 2.5 -0.9 ÷ 10 VP09
973-000-33 3 65 173 45 2.5 -0.9 ÷ 10 VP09


We think you are in United States.
Update your location?