text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VNR

Serie VNR

Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Schermo intero
La tua configurazione

Valvole unidirezionali Serie VNR

VNR1



Mod. A B G L N SW Portata 6bar Delta P1(Nl/min) Pressione min. d'azionamento (bar) Max press. di utilizzo (bar) Peso (g)
VNR60 4-M5 4 M5 9 275 12 10 85 0.2 10 13
VNR60 6-1/8 6 R1/8 12 375 16 12 450 0.2 10 18
VNR60 6-1/4 6 R1/4 12 41 16 14 450 0.2 10 22
VNR60 8-1/8 8 R1/8 14 405 175 14 900 0.2 10 23
VNR60 8-1/4 8 R1/4 14 44 175 14 900 0.2 10 25
VNR60 4-M5-OX1* 4 M5 9 275 12 10 85 0.2 10 13
VNR60 6-1/8-OX1* 6 R1/8 12 375 16 12 450 0.2 10 18
VNR60 6-1/4-OX1* 6 R1/4 12 41 16 14 450 0.2 10 22
VNR60 8-1/8-OX1* 8 R1/8 14 405 175 14 900 0.2 10 23
VNR60 8-1/4-OX1* 8 R1/4 14 44 175 14 900 0.2 10 25


We think you are in United States.
Update your location?