text.skipToContent text.skipToNavigation
MX 系列

MX 系列

模块型, 规格 MX2, MX3
接口 G3/8, G1/2, G3/4(MX2)- G3/4, G1(MX3)
电控型、气控型、手控型和外先导电控型可选。
MX 系列隔离三通阀通常安装在气源处 理装置的上游,用于系统加压或排除系统管 道内的残余压力。电控型隔离阀可用于手控 型难以操作的场合,并且配有手控装置,可 在紧急状态下使用。

可通过访问 Camozzi 的网站(http:// catalogue.camozzi.com)上的配置软件, 方便地实现单个元件或组合件的选型。
Series
Accessories
找到 7 件产品
电控隔离阀 - MX2-1/2-V16
MX 系列
隔离阀 - MX2-3/8-V16
MX 系列
电控隔离阀 - MX3-1-V16
MX 系列
隔离阀 - MX2-1/2-V01
MX 系列
隔离阀 - MX2-3/8-V01
MX 系列
手控隔离阀 - MX3-1-V01
MX 系列
隔离阀 - MX2-1/2-V36
MX 系列
结构形式 模块型设计,紧凑型,滑阀型
接口 MX2:G3/8 - G1/2 - G3/4
MX3:G3/4 - G1
安装方式 垂直放置
附壁式安装
工作温度 -5°C ÷ 50°C:最大工作压力可达 16 bar(介质的露点应不低于 2°C)
-5°C ÷ 60°C:最大工作压力可达 10 bar(介质的露点应不低于 2°C)
可按要求定制特殊类型的产品 手控型:-0.8 ÷ 10 bar
电控型:2 ÷ 10 bar
电控型(外先导)、气控型:-0.8 ÷ 10 bar(先导压力:2 ÷ 10 bar)
工作压力为 6 bar,∆p = 1 bar MX2:6000 Nl/min
MX3:9200 Nl/min
介质 压缩空气
全屏
您的配置
MX 系列隔离三通阀代号
关于连接附件和安装支架,请参阅 MX 系列气源处理组合件。
MX 2 3/8 V 01 LH
MX 系列
2 规格
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1
3/8 接口
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1
V 隔离三通阀
01 控制方式
01 = 手控型(可锁)
16 = 电控型
17 = 电控型(外先导)
36 = 气控型
LH 气流流向
= 从左向右(标准)
LH = 从右向左
We think you are in United States.
Update your location?