text.skipToContent text.skipToNavigation
2 系列

2 系列

二位三通、三位五通(中封、中泄、中压)
接口 M5 或 ø4 快插接头
2 系列小型手控阀系面板式结构,可将此阀直接安装在操纵面板上,面板开孔直径为 22 mm。该系列手控阀是由各种形式的手控驱动头和二位三通基阀组装而成,具有很大灵活性。
2 系列面板式小型手控阀可以满足信号传输的需要,也可用于控制小型气缸。该系列面板式小型手控阀具有如下特点:
- 工作行程短;
- 结构尺寸小。

Series
Accessories
找到 11 件产品
驱动头 - 200-895
2 系列
驱动头 - 200-904
2 系列
驱动头 - 200-972
2 系列
驱动头 - 200-975
2 系列
驱动头 - 200-990
2 系列
基阀 - 234-000
2 系列
基阀 - 235-000
2 系列
基阀 - 244-000
2 系列
基阀 - 245-000
2 系列
基阀 - 284-000
2 系列
基阀 - 285-000
2 系列
结构形式 截止型(中封)
类别 二位三通
材料 铝阀体,黄铜提动阀芯,丁腈橡胶密封件
安装方式 面板式
接口 M5 或 ø4 快插接头
环境温度 0°C ÷ 60°C
介质温度 0°C ÷ 50°C
可按要求定制特殊类型的产品 见各型号具体说明
2 系列面板式小型手控阀代号
2 3 4 - 97 5
2 系列
3 机能
3 = 二位三通(NC)
4 = 二位三通(NO)
8 = 三位五通(中泄)
4 接口
4 = ø4 快插接头
5 = M5
97 驱动方式
87 = 三位选择式
89 = 按钮式
97 = 蘑菇式
90 = 操纵杆式
99 = 二位选择式
92 = 脚踏板式
904 = 钥匙式(二位)
5 复位方式
5 = 弹簧复位
0 = 双稳式
2 = 按下自锁、选择复位
54 = 操纵杆复位
We think you are in United States.
Update your location?