text.skipToContent text.skipToNavigation
3 和 4 系列

3 和 4 系列

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
全屏
您的配置
3 和 4 系列敏感式机控阀代号
3 3 8 - D15 - 9A5
3 系列
3 4
3 机能
3 = 二位三通 NC
4 = 二位三通 NO
5 = 二位五通
8 接口
8 = G1/8
4 = G1/4
D15 D15 = 卸压控制和弹簧复位
015 = 加压控制和弹簧复位
011 = 加压控制和加压复位
9A5 驱动方式
9A5 = 杠杆驱动和弹簧复位
194 = 柱轴驱动和弹簧复位
294 = 柱轴驱动、双稳式

195 = 滚珠杠杆驱动和弹簧复位
295 = 滚珠杠杆驱、双稳式

454-015-194 型机控阀(柱轴式)

(A) = total stroke
(B) = pre-stroke
(C) = useful stroke



型号 Operating pressure (bar) 公称流量(Nl/min) 驱动力 在 6 bar 的工作压力下 (N)
454-015-194 2.5 ÷ 8 1250 6


We think you are in United States.
Update your location?