敏感式机控阀
3 和 4 系列
二位三通和二位五通
接口 G1/8 和 G1/4
接口 G1/8 和 G1/4
3 和 4 系列敏感式机控阀是一种带有先 导式的新型结构的机控阀,常在大流量、小 驱动力的应用场合下,作位置开关使用。
3 系列为卸压控制方式,并在阀上安装 钢制延长杠杆,以增加其灵敏度,驱动力极 小,大约为 2 N。
4 系列为加压控制方式,其驱动力大 于 3 系列。
3 系列为卸压控制方式,并在阀上安装 钢制延长杠杆,以增加其灵敏度,驱动力极 小,大约为 2 N。
4 系列为加压控制方式,其驱动力大 于 3 系列。
1-11/11 结果
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
结构形式 | 滑阀型(先导控制) |
类别 | 二位三通,二位五通 |
材料 | 铝阀体,不锈钢滑阀芯,丁腈橡胶密封件 |
接口 | G1/8, G1/4 |
环境温度 | 0°C ÷ 60°C |
介质温度 | 0°C ÷ 50°C |
可按要求定制特殊类型的产品 | 见相关型号的技术参数 |
介质 | 经过滤的压缩空气,无需油雾润滑。 如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(推荐使用 ISO VG32 润滑油) |
1-11/11 结果
3 和 4 系列敏感式机控阀代号
3 | 3 | 8 | - | D15 | - | 9A5 |
3 |
系列 3 4 |
|
3 |
机能 3 = 二位三通 NC 4 = 二位三通 NO 5 = 二位五通 |
|
8 |
接口 8 = G1/8 4 = G1/4 |
|
D15 |
D15 = 卸压控制和弹簧复位 015 = 加压控制和弹簧复位 011 = 加压控制和加压复位 |
|
9A5 |
驱动方式 9A5 = 杠杆驱动和弹簧复位 194 = 柱轴驱动和弹簧复位 294 = 柱轴驱动、双稳式 |
195 = 滚珠杠杆驱动和弹簧复位 295 = 滚珠杠杆驱、双稳式 |