3 和 4 系列敏感式机控阀代号
3 | 3 | 8 | - | D15 | - | 9A5 |
3 |
系列 3 4 |
|
3 |
机能 3 = 二位三通 NC 4 = 二位三通 NO 5 = 二位五通 |
|
8 |
接口 8 = G1/8 4 = G1/4 |
|
D15 |
D15 = 卸压控制和弹簧复位 015 = 加压控制和弹簧复位 011 = 加压控制和加压复位 |
|
9A5 |
驱动方式 9A5 = 杠杆驱动和弹簧复位 194 = 柱轴驱动和弹簧复位 294 = 柱轴驱动、双稳式 |
195 = 滚珠杠杆驱动和弹簧复位 295 = 滚珠杠杆驱、双稳式 |