阀岛
F 系列
阀位机能 2x2/2, 2x3/2, 5/2, 5/3
多芯插座连接
通讯协议连接
多芯插座连接
通讯协议连接
F 系列阀岛可提供多芯插座连接和通讯 协议连接两种类型。通过与 CX 系列通讯接 口模块的连接,可以将多芯插座连接阀岛转 换成带通讯协议连接的阀岛;也可使用子 网扩展模块插座将 F 系列阀岛连入通讯网络 内。
F 系列阀岛最多可容纳 24 个电磁铁信 号,最多可实现 24 个阀位。阀岛基体采用 工程塑料,具有质量轻、体积紧凑、流量大 等特点,适用于各种工业领域和自动化设备 中。
阀岛的使用手册、操作说明和配置文件可 通过公司网站 http://catalogue.camozzi.com 或通过扫描产品标签上的二维码获得。
F 系列阀岛最多可容纳 24 个电磁铁信 号,最多可实现 24 个阀位。阀岛基体采用 工程塑料,具有质量轻、体积紧凑、流量大 等特点,适用于各种工业领域和自动化设备 中。
阀岛的使用手册、操作说明和配置文件可 通过公司网站 http://catalogue.camozzi.com 或通过扫描产品标签上的二维码获得。
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
动参数 | |
结构形式 | 滑阀型 |
阀位 | 5/2 5/3 CC 2x2/2 NO 2x2/2 NC 1x2/2 NC + 1x2/2 NO 2x3/2 NO 2x3/2 NC 1x3/2 NC + 1x3/2 NO |
材料 | 铝阀芯 增强丁腈橡胶阀芯密封件 其他密封件为丁腈橡胶 黄铜骨架 工程塑料基体和端盖 |
接口 | 工作口 2-4(规格 1)= ø4、ø6 快插接头 工作口 2-4(规格 2)= ø4、ø6、ø8 快插接头 进气口 1(规格 1 和 2)= ø8、ø10 快插接头 先导进气口 12/14(规格 1 和 2)= ø6 快插接头 排气口 3/5(规格 1 和 2)= ø8、ø10 快插接头 先导排气口 82/84(规格 1 和 2)= ø6 快插接头 |
工作温度 | 0 ÷ 50°C |
空气指标 | 经过滤的压缩空气,无需润滑(过滤精度等级符合 ISO 8573-1-2010 6.4.4)。 如果必须使用油雾润滑,需选择外先导型阀岛,并使用运动黏度不超过 32cSt 的润滑油, 同时外先导的压缩空气过滤精度需符合等级 ISO 8573-1-2010 6.4.4(即先导压缩空气不能油雾润滑)。 |
阀位宽度 | 12 mm(规格 1) 14 mm(规格 2) |
工作压力 | -0.9 ÷ 10 bar(外先导) |
先导压力 | 3 ÷ 7 bar 4.5 ÷ 7 bar (双二位二通和双二位三通阀的工作压力超过 6 bar 时) |
公称流量 | 250 NI/min(规格 1) 500 NI/min(规格 2) |
安装位置 | 任意 |
循环周期 | 100%,连续工作 |
防护等级 | IP40(带连接盖) |
SEZIONE ELETTRICA VERSIONE MULTIPOLARE | |
电压 | 24V DC +/- 10% 24 24(全部阀位为单稳电磁阀) 25 芯针插座 0.8 A |
电压允差 | |
Caratteristiche generali Assorbimento max Tensione di alimentazione Numero max di bobine azionabili |
参阅“CX 系列通讯接口模块” 章节 3 A 逻辑电压 24V DC +/- 10% 供电电压 24V DC +/- 10% 24(如果全部阀位为单稳电磁阀,最多可实现 24 个阀位) |
F 系列阀岛备件代号
FP2V-MQR | F | P | 2 | V | - | M | Q | R | FA2T-S | F | A | 2 | T | - | S |
电磁阀及过渡块备件代号 |
CODING EXAMPLE OF INTERMEDIATE PLATES |
||
FP2V-MQR | FP2V-WQ | ||
F | 系列 | F | Series |
P |
类型 P = 气动 |
P |
Type: P = pneumatic |
2 |
规格 1 = 12 mm 2 = 14 mm |
2 |
Size: 1 = 12 mm 2 = 14 mm |
V | 电磁阀和过渡块 | V | Solenoid valve or additional plate |
M |
类型 M = 5/2 单稳式 B = 5/2 双稳式 C = 2 x 3/2 NC A = 2 x 3/2 NO G = 3/2 NC + 3/2 NO E = 2 x 2/2 NC F = 2 x 2/2 NO I = 2/2 NC + 2/2 NO V = 5/3 中封 L = 空阀位 X = 辅助进气和排气过渡块 T = 辅助进气和排气过渡块(分隔进气口 1 和排气口 3/5) U = 辅助进气和排气过渡块(分隔进气口 1) K = 辅助进气和排气过渡块(分隔排气口 3/5) |
W |
Type of function: L = free position W = free position with bistable board Z = free position with monostable board X = supplementary power supply and exhaust T = separated power supply and exhaust U = separated power supply and supplementary exhaust K = supplementary power supply and separated exhaust |
Q |
管接头外径 = 无 Q = Ø4 快插管接头 R = Ø6 快插管接头 S = Ø8 快插管接头(仅限规格 2) |
Q |
Cartridges for plates: Q = Ø4 R = Ø6 S = Ø8 (not for Size 1) L = free position (no cartridges) W = free position with bistable board (no cartridges) Z = free position with monostable board (no cartridges) |
R |
手控装置类型 = 无 R = 按钮 / 旋转式(双稳式) P = 按钮式(单稳式) |
||
|
|||
左终端块备件代号 | 右终端块备件代号 | ||
FA2T-S | FA2T-AR | ||
F | 系列 | F | 系列 |
A | 附件 | A | 附件 |
2 |
规格 1 = 12 mm 2 = 14 mm |
2 |
规格 1 = 12 mm 2 = 14 mm |
T |
类型 T = 左终端块 |
T |
类型 T = 右终端块 |
S |
管接头外径 S = Ø8 快插管接头 T = Ø10 快插管接头 |
A |
先导类型 A = 内先导 B = 外先导 |
R |
管接头外径 R = Ø6 快插管接头 |
1-16/25 结果