text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie QL

Serie QL
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
QL M 2 A 032 A 050
QL SERIE
M VERSIÓN
M = magnético
N = no magnético
2 FUNCIONAMIENTO
2 = doble efecto
3 = doble efecto, vástago pasante (sólo para versión M)
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CD08 (M) - CDB1 (N)
CD12 (M)
A MATERIALES
A = vástago de acero inoxidable rolado - perfil de tubo AL
032 AGUJERO
012 = 12 mm
016 = 16 mm
020 = 20 mm
025 = 25 mm
032 = 32 mm
040 = 40 mm< br/>050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
A CONSTRUCCIÓN
A = Estándar
L = Carreras largas (>100 mm)
050 CARRERA
(ver tablas)
= Estándar
M = vástago macho
= Estándar
EX = Atex

Short-stroke cylinders series QL male rod variant



Ø Strokes range (mm) W ØC KK AM
12 5 ÷ 30 14 6 M5x0,8 10,5
16 5 ÷ 30 15,5 8 M6x1 12
20 5 ÷ 50 18,5 10 M8x1,25 14
25 5 ÷ 50 22,5 12 M10x1,25 17,5
32 5 ÷ 100 30,5 16 M14x1,5 23,5
32 125 ÷ 300 40,5 16 M14x1,5 23,5
40 5 ÷ 100 30,5 16 M14x1,5 23,5
40 125 ÷ 300 40,5 16 M14x1,5 23,5
50 10 ÷ 100 36,5 20 M18x1,5 28,5
50 125 ÷ 300 46,5 20 M18x1,5 28,5
63 10 ÷ 100 36,5 20 M18x1,5 28,5
63 125 ÷ 300 46,5 20 M18x1,5 28,5
80 10 ÷ 100 45,5 25 M22x1,5 35,5
80 125 ÷ 300 55,5 25 M22x1,5 35,5
100 10 ÷ 100 47,5 32 M26x1,5 35,5
100 125 ÷ 300 57,5 32 M26x1,5 35,5


We think you are in United States.
Update your location?