Cilindros de carrera corta
Serie QL
Serie QP: doble efecto, magnéticos y non magnéticos
Ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
Ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
Los cilindros de carrera corta de la Serie QL están disponibles en siete tamaños diferentes, desde 12 mm hasta 50 mm, y están diseñados para cubrir una amplia gama de necesidades de aplicación, desde tareas ligeras de embalaje o montaje hasta los exigentes requisitos de manipulación de componentes para el trabajo con madera. El peso ligero del cuerpo de aluminio y el diseño compacto hacen que esta gama de cilindros sea rápida y fácil de instalar, incluso en espacios reducidos o incómodos.
La Serie QL está disponible en diseños de doble efecto, magnéticos y no magnéticos. Una gama completa de accesorios, como escuadras estándar, grandes y estrechas, mejoran la aplicabilidad y la utilidad de la gama.
La Serie QL está disponible en diseños de doble efecto, magnéticos y no magnéticos. Una gama completa de accesorios, como escuadras estándar, grandes y estrechas, mejoran la aplicabilidad y la utilidad de la gama.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Tipo de construcción | Perfil compacto |
Funcionamiento | doble efecto |
Materiales | cuerpo: AL anodizado vástago: acero inoxidable laminado juntas de pistón: NBR juntas de vástago: PU |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ÷ 80°C (con aire seco -20°C) |
Montaje | mediante tornillos o soportes |
Presión de trabajo | 1 ÷ 10 bar (doble efecto) |
Fluido | aire filtrado clase 7.8.4 según lo indicado por la norma ISO 8573-1. Si se utiliza aire lubricado, se recomienda utilizar aceite ISOVG32. Una vez aplicada la lubricación nunca se debe interrumpir. |
Diámetros | ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
Uso con sensores | Mod. CSC |
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
QL | M | 2 | A | 032 | A | 050 |
QL | SERIE | |
M |
VERSIÓN M = magnético N = no magnético |
|
2 |
FUNCIONAMIENTO 2 = doble efecto 3 = doble efecto, vástago pasante (sólo para versión M) |
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS CD08 (M) - CDB1 (N) CD12 (M) |
A |
MATERIALES A = vástago de acero inoxidable rolado - perfil de tubo AL |
|
032 |
AGUJERO 012 = 12 mm 016 = 16 mm 020 = 20 mm 025 = 25 mm 032 = 32 mm 040 = 40 mm< br/>050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm |
|
A |
CONSTRUCCIÓN A = Estándar L = Carreras largas (>100 mm) |
|
050 |
CARRERA (ver tablas) |
|
= Estándar M = vástago macho |
||
= Estándar EX = Atex |