text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie QL

Serie QL
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
QL M 2 A 032 A 050
QL SERIE
M VERSIÓN
M = magnético
N = no magnético
2 FUNCIONAMIENTO
2 = doble efecto
3 = doble efecto, vástago pasante (sólo para versión M)
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CD08 (M) - CDB1 (N)
CD12 (M)
A MATERIALES
A = vástago de acero inoxidable rolado - perfil de tubo AL
032 AGUJERO
012 = 12 mm
016 = 16 mm
020 = 20 mm
025 = 25 mm
032 = 32 mm
040 = 40 mm< br/>050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
A CONSTRUCCIÓN
A = Estándar
L = Carreras largas (>100 mm)
050 CARRERA
(ver tablas)
= Estándar
M = vástago macho
= Estándar
EX = Atex

Cilindros Serie QL - Magnético

+ = sumar la carrera



Ø Strokes range (mm) ØC D E G H H1 J ØK L L1 M M1 N P Q SW TG Z
12 5 ÷ 30 6 - 25 28 7,5 5 M4x0,7 6,5 3,5 11 6 6 31,5 M3x0,5 M5x0,8 5 15,5 -
16 5 ÷ 30 8 - 29 30,5 9 5 M4x0,7 6,5 3,5 11 8 6 34 M4x0,7 M5x0,8 6 20 -
20 5 ÷ 50 10 - 35,5 31,5 8 5,5 M6x1 9 7 17 7 6 36 M5x0,8 M5x0,8 8 25,5 -
25 5 ÷ 50 12 - 40 32,5 11 5,5 M6x1 9 7 17 12 6 37,5 M6x1 M5x0,8 10 28 -
32 5 ÷ 100 16 49,5 45 33 10,5 7,5 M6x1 9 7 17 13 6 / 7,5 40 M8x1,25 G1/8 14 34 14
40 5 ÷ 100 16 57 52 39,5 11 8 M6x1 9 7 17 13 7,5 46,5 M8x1,25 G1/8 14 40 15
50 10 ÷ 100 20 71 64 40,5 10,5 10,5 M8x1,25 11 8 22 15 8,5 48,5 M10x1,5 G1/4 17 50 19
63 10 ÷ 100 20 84 77 46 15 10,5 M10x1,5 14 10,5 28,5 15 8,5 54 M10x1,5 G1/4 17 60 19
80 10 ÷ 100 25 104 98 53,5 15 12,5 M12x1,75 17,5 13,5 35,5 21 11 63,5 M16x2 G3/8 22 77 25
100 10 ÷ 100 32 123,5 117 63 20,5 13 M12x1,75 17,5 13,5 35,5 27 11 75 M20x2,5 G3/8 27 94 25


We think you are in United States.
Update your location?