Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
QL | M | 2 | A | 032 | A | 050 |
QL | SERIE | |
M |
VERSIÓN M = magnético N = no magnético |
|
2 |
FUNCIONAMIENTO 2 = doble efecto 3 = doble efecto, vástago pasante (sólo para versión M) |
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS CD08 (M) - CDB1 (N) CD12 (M) |
A |
MATERIALES A = vástago de acero inoxidable rolado - perfil de tubo AL |
|
032 |
AGUJERO 012 = 12 mm 016 = 16 mm 020 = 20 mm 025 = 25 mm 032 = 32 mm 040 = 40 mm< br/>050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm |
|
A |
CONSTRUCCIÓN A = Estándar L = Carreras largas (>100 mm) |
|
050 |
CARRERA (ver tablas) |
|
= Estándar M = vástago macho |
||
= Estándar EX = Atex |
Ø | Strokes range (mm) | ØC | D | E | G | H | H1 | J | ØK | L | L1 | M | M1 | N | P | Q | SW | TG | Z |
12 | 5 ÷ 30 | 6 | - | 25 | 32,4 | 7,5 | 7,5 | M4x0,7 | 6,5 | 3,5 | 11 | 6 | 6 | 39,4 | M3x0,5 | M5x0,8 | 5 | 15,5 | - |
16 | 5 ÷ 30 | 8 | - | 29 | 36 | 9 | 5 | M4x0,7 | 6,5 | 3,5 | 11 | 8 | 6 | 43 | M4x0,7 | M5x0,8 | 6 | 20 | - |
20 | 5 ÷ 50 | 10 | - | 35,5 | 38 | 8 | 8 | M6x1 | 9 | 7 | 17 | 8 | 6 | 47 | M5x0,8 | M5x0,8 | 8 | 25,5 | - |
25 | 5 ÷ 50 | 12 | - | 40 | 39 | 11 | 11 | M6x1 | 9 | 7 | 17 | 12 | 6 | 49 | M6x1 | M5x0,8 | 10 | 28 | - |
32 | 5 ÷ 100 | 16 | 49,5 | 45 | 40,5 | 10,5 | 10,5 | M6x1 | 9 | 7 | 17 | 13 | 7,5 | 54,5 | M8x1,25 | G1/8 | 14 | 34 | 14 |
40 | 5 ÷ 100 | 16 | 57 | 52 | 50 | 11 | 11 | M6x1 | 9 | 7 | 17 | 13 | 7,5 | 64 | M8x1,25 | G1/8 | 14 | 40 | 15 |
50 | 10 ÷ 100 | 20 | 71 | 64 | 50,5 | 10,5 | 10,5 | M8x1,25 | 11 | 8 | 22 | 15 | 8,5 | 66,5 | M10x1,5 | G1/4 | 17 | 50 | 19 |
63 | 10 ÷ 100 | 20 | 84 | 77 | 52 | 15 | 15 | M10x1,5 | 14 | 10,5 | 28,5 | 15 | 8,5 | 69 | M10x1,5 | G1/4 | 17 | 60 | 19 |
80 | 10 ÷ 100 | 25 | 104 | 98 | 61 | 16 | 16 | M12x1,75 | 17,5 | 13,5 | 35,5 | 21 | 11 | 83 | M16x2 | G3/8 | 22 | 77 | 25 |
100 | 10 ÷ 100 | 32 | 123,5 | 117 | 70,5 | 21 | 21 | M12x1,75 | 17,5 | 13,5 | 35,5 | 21 | 11 | 96,25 | M20x2,5 | G3/8 | 27 | 94 | 25 |