text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 31

Serie 31

Doble y simple efecto, doble efecto con anti-giro, magnéticos
Ø 12, 16, 20, 25
Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100 UNITOP
Gracias a sus dimensiones, los cilindros magnéticos compactos de simple y doble efecto Serie 31 son aptos para la instalación en pequeños espacios.
Las particulares soluciones constructivas permiten la utilización de estos cilindros con sujeciónes tipo bridas, patas o charnelas.

Estos cilindros han sido realizados en 10 diámetros distintos desde Ø12 hasta Ø100. Sobre el perfil externo hay ranuras paralelas al eje de deslizamiento que permiten el montaje y posicionamiento de sensores para la detección de la posición del émbolo. Estas ranuras pueden cubrirse con tiras "cubreranuras".
Estos cilindros, gracias a su tipo de construcción, tienen buenas características de estabilidad axial; bajo pedido se pueden suministrar con el terminal roscado del vástago macho o hembra y en esecución "W" para altas temperaturas (140ºC).

Esta última versión no es magnética.
Series
Accessories
  • 1(current)
  • 2
  • 3
135 Products found
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Tipo de construcción perfil compacto
Funcionamiento simple y doble efecto
Materiales cabezales y tubo AL - vástago inox AISI 303 rolado - piston AL
juntas del vástago y del pistón en PU - altas temperaturas en FKM (140°C)
Tipos de sujeción brida - patas - charnela
Carreras min - max Serie 31R, 31M y 31F: Ø12÷25 = 1÷200 mm, Ø32 ÷ 63 = 1÷300 mm, Ø80÷100 = 1÷400 mm.
La carrera mínima para la utilización de los sensores es de 10 mm.
Simple efecto = 5÷25 mm (ver tabla carreras estándar)
Temperatura de funcionamiento 0°C ÷ 80°C (con aire seco - 20°C)
Presión de trabajo 1 ÷ 10 bar (doble efecto); 2 ÷ 10 bar (simple efecto)
Fluido aire filtrado, sin lubrificación.
En caso de usar aire lubrificado recomendamos utilizar aceite ISOVG32 y de no interrumpir la lubrificación.
Velocidad 10 ÷ 1000 mm/sec (sin carga)
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
31 M 2 A 032 A 050
31 SERIE
M VERSIÓN
M= rosca vástago macho
F = rosca vástago hembra
R = antigiro con brida solo doble efecto
2 FUNCIONAMIENTO
1 = simple efecto, muelle anterior
2 = doble efecto
3 = doble efecto, vástago pasante
4 = simple efecto, muelle posterior
7 = simple efecto, vástago pasante
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CS06
CD08
CD12
CS08
CS10
A MATERIALES
A = vástago inox AISI 303 - tubo perfil AL
032 DIÁMETRO
012 = 12 mm
016 = 16 mm
020 = 20 mm
025 = 25 mm
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
A TIPO COSTRUCTIVO
A = estándar
050 CARRERA (ver tablas)
= estándar
V = junta vástago en FKM
W = juntas en FKM para altas temperaturas (140°C)
disponible sólo en la versión doble efecto, no magnético
We think you are in United States.
Update your location?