text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 31

Serie 31

Series
Accessories
  • 1(current)
  • 2
20 Products found
  • 1(current)
  • 2
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
31 M 2 A 032 A 050
31 SERIE
M VERSIÓN
M= rosca vástago macho
F = rosca vástago hembra
R = antigiro con brida solo doble efecto
2 FUNCIONAMIENTO
1 = simple efecto, muelle anterior
2 = doble efecto
3 = doble efecto, vástago pasante
4 = simple efecto, muelle posterior
7 = simple efecto, vástago pasante
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CS06
CD08
CD12
CS08
CS10
A MATERIALES
A = vástago inox AISI 303 - tubo perfil AL
032 DIÁMETRO
012 = 12 mm
016 = 16 mm
020 = 20 mm
025 = 25 mm
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
A TIPO COSTRUCTIVO
A = estándar
050 CARRERA (ver tablas)
= estándar
V = junta vástago en FKM
W = juntas en FKM para altas temperaturas (140°C)
disponible sólo en la versión doble efecto, no magnético

Cilindros compactos magnéticos Mod. 31R

1 Canal para sensor Serie CST
2 Respetar la profundidad mínima de roscado.
+ = sumar la carrera
++ = sumar la carrera 2 veces



Ø ØD ØD1 D2 D3 ØD4(H9) D5 D8(H9) ØD9 D10 E1 F F1+ H+ H1+ H2 H3 + H4 ++ L L1 L2 L3 L4 T T2 SW1
12 6 3,5 M4 M3 3 M3 6 5 6 M5 8 30 38 42,5 18,5 48,5 47 29 18 30 16 9,9 6 4 5
16 8 3,5 M4 M4 3 M3 6 5 8 M5 8 30 38 42,5 18,5 48,5 47 29 18 30 16 9,9 8 4 7
20 10 4,5 M5 M5 4 M4 6 6 10 M5 8 30 38 42,5 18,5 50,5 47 36 22 37,5 18 12 10 4 8
25 10 4,5 M5 M5 5 M5 6 6 14 M5 8 31,5 39,5 45 18,5 53 50,5 40 26 41,5 18 15,6 10 4 8
32 12 5,5 M6 M6 5 M5 6 6 17 G1\8 8 36,5 44,5 50,5 21,5 60,5 56,5 50 32 52 20 19,8 12 4 10
40 12 5,5 M6 M6 5 M5 6 6 17 G1\8 8 37,5 45,5 52 21,5 62 58,5 60 42 62,5 20 23,3 12 4 10
50 16 6,5 M8 M8 6 M6 6 10 22 G1\8 8 37,5 45,5 53 22,5 65 60,5 68 50 71 20 29,7 12 4 13
63 16 8,5 M10 M8 6 M6 8 10 22 G1\8 8 42 50 57,5 24,5 69,5 65 87 62 91 25 35,4 12 4 13
80 20 8,5 M10 M10 8 M8 8 12 28 G1\8 8,5 47,5 56 64 24,5 78 72 107 82 111 25 46 16 4 17
100 25 8,5 M10 M12 10 M10 8 12 30 G1\4 10,5 56 66,5 76,5 31,5 90,5 86,5 128 103 133 25 56,6 20 4 22


We think you are in United States.
Update your location?